17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2枚刃、グラファイト、非鉄加工用ダイヤモンドコーティングエンドミル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2枚刃、グラファイト、非鉄加工用ダイヤモンドコーティングエンドミル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GE00501006

2022年06月に販売終了となりました。

【特長】
・ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。
・グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
工具材質
超硬
被削材
グラファイト[○]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
0.5
刃数(枚)
2
刃長(mm)
1
首下長(mm)
6
シャンク径(mm)
4
全長(mm)
50
コーナー形状
ピンカド

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト