17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

2枚刃ピン角サンダーEMロング

通常単価(税別)
3,93065,386
税込単価
4,32371,925
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・2枚刃ピン角サンダーEMのロングです・軟質材、アルミ合金に対応します

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
15
6
60
1個
3
20
3
100
1個
3
20
6
70
1個
4
20
6
70
1個
5
20
6
60
1個
5
20
6
80
1個
5
25
6
100
1個
6
20
6
80
1個
6
30
6
100
1個
8
35
8
100
1個
8
40
8
150
1個
10
30
10
90
1個
10
35
10
100
1個
10
45
10
150
1個
12
40
12
110
1個
12
50
12
150
1個
12
60
12
200
1個
14
60
14
150
1個
16
50
16
140
1個
16
70
16
160
1個
16
80
16
200
1個
18
50
18
140
1個
20
60
20
150
1個
20
100
20
200
1個
20
130
20
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,930
( 4,323 )
2日目
4,920
( 5,412 )
5日目
4,070
( 4,477 )
3日目
4,070
( 4,477 )
3日目
3,930
( 4,323 )
3日目
4,215
( 4,637 )
3日目
4,920
( 5,412 )
3日目
4,215
( 4,637 )
3日目
4,920
( 5,412 )
3日目
6,029
( 6,632 )
3日目
8,462
( 9,308 )
2日目
6,622
( 7,284 )
3日目
6,951
( 7,646 )
3日目
9,684
( 10,652 )
5日目
8,735
( 9,609 )
3日目
12,645
( 13,910 )
3日目
15,230
( 16,753 )
3日目
19,260
( 21,186 )
3日目
19,139
( 21,053 )
3日目
22,380
( 24,618 )
3日目
25,968
( 28,565 )
3日目
24,369
( 26,806 )
3日目
31,978
( 35,176 )
3日目
44,586
( 49,045 )
3日目
65,386
( 71,925 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚刃ピン角サンダーEMのロングです
・軟質材、アルミ合金に対応します

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2枚刃ピン角サンダーEMロングのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
部品製作に使用しています
4
満足度:4.0
客先から製作を依頼された部品の切削加工でマシニングセンタにセットして使用しています。加工材はSS・DC53です。当社は、...もっと読む
0人が参考にしています。
当社製品加工時に
4
満足度:4.0
樹脂部品製品の加工時に使用しています。当社で加工する樹脂部品は、2枚刃が最適なので使用しています。このクラスのエンドミル...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2枚刃ピン角サンダーEMロング
2枚刃超硬ソリッドエンドミル ねじれ角30°ロングネックタイプ 高硬度鋼加工用 TEC-A2-H
4枚刃超硬ソリッドエンドミル ねじれ角30°ロングネックタイプ 高硬度鋼加工用 TEC-A4-H
TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)
TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ロング(シャンク切欠きあり)
超硬ロングネックスクエアエンドミル 樹脂加工用/2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ用
メーカーWIDINタンガロイタンガロイエムーゲ・フランケンエムーゲ・フランケンミスミ
通常価格3,930-4,873 -6,296 -6,860 -6,708 -2,000 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目12日目12日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング