17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

GCT+ 4枚刃防振分割

通常単価(税別)
2,9813,117
税込単価
3,2793,429
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・不等分割による防振効果と、高潤滑ACRコートでステンレス・チタン合金・アルミ合金・銅合金に対...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1.5
4
4
50
1個
2
6
4
50
1個
5
15
6
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,981
( 3,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,981
( 3,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,117
( 3,429 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・不等分割による防振効果と、高潤滑ACRコートでステンレス・チタン合金・アルミ合金・銅合金に対応します。
・ピン角にも近いスモールギャシュと42°のハイヘリで、軟質材において大きな切り込みが可能です。
・芯厚50%タイプで溝加工から側面・Z加工に最適な万能タイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GCT+ 4枚刃防振分割のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GCT+ 4枚刃防振分割
GCT+ 4枚刃防振コアパワー
SEE4VH〈防振ミル OKハードコート〉4枚刃
3D刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル ZSB4302
3D刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル ZSH4302
3D刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル ZS4302
メーカーGCTGCT岡崎精工インプラスインプラスインプラス
通常価格2,981-2,913 -4,009 -3,480 -3,400 -2,270 -
通常出荷日在庫品1日目3日目〜5日目2日目2日目〜2日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄調質鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング