17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

GCT+ 4枚刃防振コアパワー

通常単価(税別)
2,91320,470
税込単価
3,20422,517
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・芯厚変化による防振効果と高硬度用Slシリコン系コートでスチールからステンレス、インコネルと広...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
8
6
50
1個
3.5
8
6
50
1個
4
10
6
50
1個
4.5
12
6
50
1個
5
13
6
50
1個
6
15
6
50
1個
7
20
8
60
1個
8
20
8
60
1個
10
25
10
75
1個
12
30
12
75
1個
14
30
16
100
1個
15
30
16
100
1個
16
36
16
100
1個
18
40
20
100
1個
20
45
20
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,913
( 3,204 )
3日目
2,913
( 3,204 )
3日目
2,913
( 3,204 )
3日目
2,913
( 3,204 )
3日目
2,913
( 3,204 )
3日目
2,913
( 3,204 )
3日目
3,389
( 3,728 )
3日目
3,389
( 3,728 )
5日目
4,069
( 4,476 )
3日目
4,952
( 5,447 )
3日目
13,640
( 15,004 )
3日目
13,640
( 15,004 )
3日目
13,640
( 15,004 )
3日目
20,470
( 22,517 )
3日目
20,470
( 22,517 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・芯厚変化による防振効果と高硬度用Slシリコン系コートでスチールからステンレス、インコネルと広範囲な被削材で使用可能です。
・ラウンド幅が大きく高剛性があり、切削性・耐久性良好、溝加工から側面加工に最適な万能タイプです。
・スモールギャシュで仕上り重視です。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GCT+ 4枚刃防振コアパワーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GCT+ 4枚刃防振コアパワー
GCT+ 4枚刃防振分割
SEE4VH〈防振ミル OKハードコート〉4枚刃
3D刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル ZS4302
3D刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル ZSB4302
3D刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル ZSH4302
メーカーGCTGCT岡崎精工インプラスインプラスインプラス
通常価格2,913-2,981 -4,009 -2,270 -3,480 -3,400 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目5日目2日目2日目2日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン調質鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング