17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SPEED/T 2枚刃ボール(150L)

通常単価(税別)
4,725
税込単価
5,198
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・潤滑性の高いAlTiNコートと35°ネジレ角で加工面の仕上がりを重視しています。・使用用途に...

詳細を確認

型番:

LLB0602T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LLB0602Tの仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
6
刃数(枚)
2
刃長(mm)
12
コーナ・ボール半径(mm)
3
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
150
R精度(μm)
±10
コーティング詳細
AlTiN
ねじれ角詳細
35
刃径公差
0~-0.02
シャンク径公差
h6
-
-

絞り込み条件

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • コーナ・ボール半径(mm)

  • シャンク径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
LLB0602T

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

最小発注数量
6
12
3
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,725
( 5,198 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・潤滑性の高いAlTiNコートと35°ネジレ角で加工面の仕上がりを重視しています。
・使用用途により全長別にサイズがあり使用方法と価格のバランスが最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPEED/T 2枚刃ボール(150L)の型番LLB0602Tのページです。 型番LLB0602Tに関する仕様情報を記載しております。
SPEED/T 2枚刃ボール(150L)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型の入れ子加工に使用
4
満足度:4.0
金型の入れ子加工に、この2枚刃ボールエンドミル(LLB1202T)を使用しました。加工材の材質は、PXAです。加工部分が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPEED/T 2枚刃ボール(150L)
SBD2L ロングボールエンドミル 2枚刃・ノンコート
ソリッドボールエンドミルL S-SBE形
UDCB UDCコート 2枚刃ボール
2刃 ボールエンド形 DIA-EBD
SAGCBE SAコーティング超硬2枚刃ボール
メーカーSPEED TIGER岡崎精工ダイジェットユニオンツールオーエスジー三興製作所
通常価格4,7255,825 -20,628 -17,280 -22,634 -8,696 -
通常出荷日在庫品1日目5日目3日目1日目〜在庫品1日目〜2日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / グラファイトグラファイトアルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)--ネジレなし標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用ノンコートノンコート非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング