17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SPEED/T 多刃 高硬度用 ロング刃長

通常単価(税別)
8,38161,588
税込単価
9,21967,747
通常出荷日:3日目

【特長】・最高級200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(Sl)コートでHRC65までの焼入鋼...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃数(枚)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
8
6
35
8
100
1個
10
6
45
10
100
1個
12
6
50
12
100
1個
16
6
65
16
150
1個
20
8
75
20
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,381
( 9,219 )
3日目
12,898
( 14,188 )
3日目
14,898
( 16,388 )
3日目
32,198
( 35,418 )
3日目
61,588
( 67,747 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高級200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(Sl)コートでHRC65までの焼入鋼に対応します。
・高速加工に対応し長寿命です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPEED/T 多刃 高硬度用 ロング刃長のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPEED/T 多刃 高硬度用 ロング刃長
超硬ロング刃長エンドミル KSEL-2
高硬度用 超硬4枚刃 ロングネックスクエア防振エンドミル LNS4
2枚刃超硬ソリッドエンドミル ねじれ角30°ロングネックタイプ 高硬度鋼加工用 TEC-A2-H
VQXL 難削材加工用 多刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S)
4枚刃超硬ソリッドエンドミル ねじれ角30°ロングネックタイプ 高硬度鋼加工用 TEC-A4-H
メーカーSPEED TIGER協和精工インプラスタンガロイ三菱マテリアルタンガロイ
通常価格8,381-7,032 -4,600 -4,873 -6,414 -6,296 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜2日目2日目2日目〜2日目
加工用途(加工形状)溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り側面側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / アルミ調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング