17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SPEED/T 多刃 高硬度用

通常単価(税別)
5,48861,807
税込単価
6,03767,988
通常出荷日:3日目

【特長】・最高級200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(Sl)コートでHRC65までの焼入鋼...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃数(枚)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
6
15
6
60
1個
8
6
20
8
60
1個
12
6
30
12
75
1個
20
8
45
20
100
1個
25
8
45
25
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,488
( 6,037 )
3日目
7,310
( 8,041 )
3日目
12,898
( 14,188 )
3日目
44,749
( 49,224 )
3日目
61,807
( 67,988 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高級200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(Sl)コートでHRC65までの焼入鋼に対応します。
・高速加工に対応し長寿命です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPEED/T 多刃 高硬度用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPEED/T 多刃 高硬度用
SPEED/T 3枚刃アルミ用スーパーハイヘリ
SPEED/T 4枚刃 SIコート
SPEED/T 4枚刃 防振ハイヘリ
高硬度材用 多刃・すくいネガ・高硬度材仕上げ エンドミル(ショート)
高硬度材用 多刃・すくいネガ・高硬度材仕上げ エンドミル(ミディアム)
メーカーSPEED TIGERSPEED TIGERSPEED TIGERSPEED TIGER京セラ京セラ
通常価格5,488-2,3242,6083,350 -8,519 -7,590 -
通常出荷日3日目3日目〜在庫品1日目3日目2日目2日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面平面 / 側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング