ツール用品技術窓口

確定しました

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SPEED/T 3枚刃 防振

通常単価(税別)
1,5151,469
税込単価
1,6671,616
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・溝加工に最適な3枚刃でハイヘリカルタイプです。・芯厚変化の防振効果により、高速加工、大きな切...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

P-MPE0303T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-MPE0303Tの仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
ねじれ角
強ネジレ(45~60°)
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
3
刃数(枚)
3
刃長(mm)
8
シャンク径(mm)
4
全長(mm)
50
コーティング詳細
AITiN
ねじれ角詳細
45

型番リスト

表示件数
型番
P-MPE0303T

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
8
4
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,5151,469
( 1,616 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・溝加工に最適な3枚刃でハイヘリカルタイプです。
・芯厚変化の防振効果により、高速加工、大きな切込みに対応。
・PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPEED/T 3枚刃 防振の型番P-MPE0303Tのページです。 型番P-MPE0303Tに関する仕様情報を記載しております。
SPEED/T 3枚刃 防振のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPEED/T 3枚刃 防振
SPEED/T 4枚刃 防振ハイヘリ
SPEED/T 3枚刃アルミ用スーパーハイヘリ
SPEED/T 4枚刃 SIコート
GCT+ 4枚刃防振分割
3D刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル ZSH4302
メーカーSPEED TIGERSPEED TIGERSPEED TIGERSPEED TIGERGCTインプラス
通常価格1,5153,350 -2,3242,6082,981 -3,400 -
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング