17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルアングルセンサー

通常単価(税別)
6,7378,580特別価格
税込単価
7,4119,438特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・F51、V60は任意の基準面でゼロ設定が可能、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定機能付、数値の...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定面基準

  • 使用温度

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

測定面基準

使用温度

トラスココード

電源

付属品

最小発注数量
フラット構造
+5℃~+50℃
405-1033
CR2032×1
CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース、取扱説明書、保証書
1個
V溝構造
+5℃~+50℃
405-1041
CR2032×1
CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース、取扱説明書、保証書
1個
V溝構造
+5℃~+40℃
756-7553
単4形乾電池×2本
単4形アルカリ乾電池×2個(モニター用)、ソフトケース、取扱説明書、保証書
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7376,415
( 7,057 )
1日目
7,8257,451
( 8,196 )
1日目
8,580
( 9,438 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・F51、V60は任意の基準面でゼロ設定が可能、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定機能付、数値の固定が可能なホールド機能付、軽くて耐久性のあるアルミフレーム。
・VA60は、使用前の校正不要、水平基準付、可動式で見やすいディスプレイ、傾きがわかりやすいマーク表示。
【仕様】
・ネオジムマグネット付。(VA60は、底面のみ)
・測定範囲:180°×2方向(360°)。
【用途】
・さまざまな基準面からの角度測定に。(F51、V60)
・金属加工時の曲げ角度、組立てなどの角度測定に。(VA60)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルアングルセンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QDAS-V60底面のV溝は取り外し可能ですか?
A
測定精度に影響する部分でもありV溝の取り外しは不可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルアングルセンサー
デジタル角度計レベルニック DP-90G-EX
デジタル角度計ミニ
シングルプロトラクター
プロトラクタ No.19 2本竿(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
レベルプロトラクター
メーカームラテックKDS新潟精機(SK)東栄工業丸井計器新潟精機(SK)東栄工業
通常価格6,737-60,00014,6637,61323,49978,800
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目3日目10日目在庫品1日目
商品タイプデジタル角度計デジタル角度計デジタル角度計プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)
測定範囲0~360°-90~90°0~360°0~360°0~180°0~360°
最小表示(°)0.10.050.10.1610.05°・立ち上がり1mm/M・勾配0.1%
竿タイプ竿無し竿無し竿無し竿無し2本竿-
精度(°)±0.2±0.30°・90°・180°=±0.1°(±1.75mm/m)1~89°・91~179°=±0.2°(±3.5mm/m)--0.00°/90.00°=±0.05° 0.05°~89.95°=±0.20°
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング