17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

K-40水切棚 B

通常単価(税別)
7,6248,316
税込単価
8,3869,148
通常出荷日:5日目

壁への取付けはレンガ、下地材等に木ネジ止めとし、壁仕上げ面とのすきまには付属のゴムパッキンΦ20をご使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行 (mm)
    ~300
  • 材質
    SUS430
  • 仕上げ
    研磨
  • 巾 (mm)
    210
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

最小発注数量
900
4個
1200
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,624
( 8,386 )
5日目
8,316
( 9,148 )
5日目

詳細情報

基本情報

壁への取付けはレンガ、下地材等に木ネジ止めとし、壁仕上げ面とのすきまには付属のゴムパッキンΦ20をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K-40水切棚 Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K-40水切棚 B
K-40水切棚 A
SUS水切棚 A型
パイプネット水切棚 2段式
パイプ水切棚 1段式・2段式
フラップラック CHRシリーズ
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エースアイリスオーヤマ
通常価格7,624-7,624 -7,778 -7,666 -6,413 -7,935
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他ラック
奥行(mm)~300~300~300~300~300301~449
材質SUS430SUS430SUS430ステンレスステンレス-
仕上げ研磨研磨研磨研磨研磨-
巾(mm)210210270---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト