17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミ集積折りたたみ式ボックス ラク折りくん

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ゴミ集積折りたたみ式ボックス ラク折りくん

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

515-827

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

コンパクトに収納でき美観を損ねないゴミステーション。
【特長】
・折りたたみ式で、前面にタイヤが付いて簡単にセットや収納ができるゴミ箱。
・ごみの収集日以外は折りたためるので、通行人による投棄を防ぐことができる。
・カラスや猫の侵入、風の強い日のゴミの散乱を防ぐことができる。
・鍵の取付けができる。
【用途】
・集合住宅、公共のゴミ収集所等に利用可能。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
800
用途
屋外用
本体材質
スチール・アルミ
仕上げ
溶融亜鉛メッキ
サイズH(mm)
1010
サイズW(mm)
1350
サイズD(mm)
875

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト