17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マップハンガーMH-1500・MH-1800

通常単価(税別)
16,560
税込単価
18,216
通常出荷日:5日目

・ 教室、研修室等で地図掛け用として使用するハンガーです。・360°回転式で任意に設定可能です。

  • 商品タイプ
    オプション
  • サイズ (mm)
    φ25.4×1800
  • 材質
    SUS430
  • 内容量
    1組

型番:

249-053
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

249-053の仕様・寸法情報

商品タイプ
オプション
サイズ(mm)
φ25.4×1800
材質
SUS430
内容量
1組

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
249-053

内容量

最小発注数量
1組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,560
( 18,216 )
5日目

詳細情報

基本情報

・ 教室、研修室等で地図掛け用として使用するハンガーです。・360°回転式で任意に設定可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マップハンガーMH-1500・MH-1800の型番249-053のページです。 型番249-053に関する仕様情報を記載しております。
マップハンガーMH-1500・MH-1800のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マップハンガーMH-1500・MH-1800
スクリーンボックス AL-X・AL-EX
スプリング巻上スクリーン CKL(天板式)
電動巻上スクリーンCKA-HBX(ボックス一体型)・CKA(天板式)
電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ)
薄型ディスプレイハンガー・小型プロジェクターハンガー用部品
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格16,56071,791 -50,600 -142,025 -69,412 -1,403 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目7日目
商品タイプオプションスクリーンスクリーンスクリーンスクリーンプロジェクター
サイズ(mm)φ25.4×1800-----
材質SUS430-----
内容量1組1本1組1組1組-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト