17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動巻上スクリーンCKA-HBX(ボックス一体型)・CKA(天板式)

電動巻上スクリーンCKA-HBX(ボックス一体型)・CKA(天板式)

通常単価(税別)
149,600229,533特別価格
税込単価
164,560252,486特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

ボックス一体型の電動巻上スクリーン。【特長】・オプションでリミット調整を壁面スイッチでできるタイプ。(...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

電動巻上スクリーンCKA-HBX(ボックス一体型)・CKA(天板式) イメージ

電動巻上スクリーンCKA-HBX(ボックス一体型)・CKA(天板式) イメージ

結線図

電動巻上スクリーンCKA-HBX(ボックス一体型)・CKA(天板式)の結線図

電動巻上スクリーンCKA-HBX(ボックス一体型)・CKA(天板式)の結線図

電動巻上スクリーンCKA-HBX(ボックス一体型)・CKA(天板式)の寸法

 

(単位:mm)

 

電動巻上スクリーンCKA-HBX(ボックス一体型)・CKA(天板式)の寸法図

電動巻上スクリーンCKA-HBX(ボックス一体型)・CKA(天板式)の寸法図

商品名生地:ナノホワイト生地:ハイライトイメージサイズ外形サイズ推奨スクリーンBOX重量
商品番号商品番号WHABC
電動巻上スクリーン CKA-70HBX260-020260-2401,4221,0671501501,822BOX一体型20.0kg
電動巻上スクリーン CKA-80HBX260-021260-2411,6261,2191501502,026BOX一体型21.5kg
電動巻上スクリーン CKA-100HBX260-022260-2422,0321,5241501502,432BOX一体型24.8kg
電動巻上スクリーン CKA-120HBX260-023260-2432,4381,8291501502,838BOX一体型28.2kg
電動巻上スクリーン CKA-70242-620260-2501,4221,0671481301,782HBX-201911.5kg
電動巻上スクリーン CKA-80242-623260-2511,6261,2191481301,986HBX-202112.5kg
電動巻上スクリーン CKA-100242-626260-2522,0321,5241481302,392HBX-202514.8kg
電動巻上スクリーン CKA-120242-629260-2532,4381,8291481302,798HBX-202917.2kg

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
148×130×1986
1組
1個
148×130×2392
1組
1個
148×130×2798
1組
1個
150×150×2026
1組
1個
150×150×2432
1組
1個
150×150×2838
1組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,600142,015
( 156,217 )
5日目
156,200148,280
( 163,108 )
5日目
173,067164,292
( 180,721 )
5日目
186,267176,823
( 194,505 )
5日目
203,867193,530
( 212,883 )
5日目
229,533217,895
( 239,685 )
5日目

詳細情報

基本情報

ボックス一体型の電動巻上スクリーン。
【特長】
・オプションでリミット調整を壁面スイッチでできるタイプ。(標準はスクリーン本体で行う。)
・オプションにてワイヤレスによる遠隔操作が可能。
・ワイド画面の16:9や16:10フォーマット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動巻上スクリーンCKA-HBX(ボックス一体型)・CKA(天板式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動巻上スクリーンCKA-HBX(ボックス一体型)・CKA(天板式)
スプリング巻上スクリーン CKL(天板式)
スクリーンボックス AL-X・AL-EX
電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ)
マップハンガーMH-1500・MH-1800
100型 電動巻上式スクリーン
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エースOS(オーエス)
通常価格149,600-50,600 -73,227 -70,800 -16,560176,878
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目8日目
商品タイプスクリーンスクリーンスクリーンスクリーンオプションプロジェクター
内容量1組1組1本1組1組-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング