17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロジェクター昇降装置 EE-402H・EE-403H

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プロジェクター昇降装置 EE-402H・EE-403H

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

511-563

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

プロジェクターを天井設置する昇降機。
【特長】
・普段は天井内に収め使用する時のみ任意の位置にセット可能。
・部屋の意匠を損なわず、省スペースで設置可能。
・天井に合わせた様々な対応が可能。
・別途建築工事にて、架台・補強工事が必要。
・防塵効果や見栄えを良くする天井内の加工が可能。
・3チャンネルリモコン(標準付属品)は、リモコン一つで昇降機とスクリーンを別々に昇降させる事が可能。
・壁スイッチはオプション。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
プロジェクター
サイズ(mm)
400×630×580
内容量
1台
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト