17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

名入れ補修ペン 油性アクリル樹脂塗料

通常単価(税別)
1,3581,844
税込単価
1,4942,028
通常出荷日:1日目~4日目

お墓や表札の文字部分の手軽に補修ができるペン型塗料【特長】・油性アクリル樹脂塗料ですので密着力に優れ、...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    油性
  • 質量(g)
    50
  • 乾燥時間(表面乾燥)
    20℃:約30、冬期:約60
  • 塗リ面積 (m2)
    0.3(1回塗り)
  • 内容量
    1本(50g)
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

キャップに刷毛が付いたペン型で、耐候性に優れ、手軽に補修が可能な塗料

補修したい場所に直接塗布できる

補修したい場所に直接塗布できる

名入れ補修ペン 油性アクリル樹脂塗料の構成内容について

容量塗り面積
(1回塗り)
色数
50g約0.3m25色
白

黒


赤


青


金色

金色

うすめ液

不要

乾燥時間

表面乾燥: 約30分(20℃)約1時間(冬期)

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細(メーカー表記)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色詳細(メーカー表記)

JANコード

内容量

最小発注数量
その他
4906754282869
1本(50g)
2個
レッド
-
4906754282876
1本(50g)
2個
ゴールド
-
4906754282883
1本(50g)
2個
ブラック
-
4906754282890
1本(50g)
2個
ホワイト
-
4906754282906
1本(50g)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,358
( 1,494 )
4日目
1,455
( 1,601 )
4日目
1,844
( 2,028 )
4日目
1,427
( 1,570 )
1日目
1,427
( 1,570 )
1日目

詳細情報

基本情報

お墓や表札の文字部分の手軽に補修ができるペン型塗料
【特長】
・油性アクリル樹脂塗料ですので密着力に優れ、耐侯性抜群。
・補修したい個所に直接塗装できる。
・キャップに刷毛付きのペンタイプ。手軽に補修できます。
【用途】
・墓や表札(石材・鉄・コンクリート・アクリル板など)の文字部分の補修に利用可能
・名入れ・文字書きに。石材、鉄、コンクリート、アクリル板など

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

名入れ補修ペン 油性アクリル樹脂塗料のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q汚れた部分を洗浄する時は、どうすればいいですか?
A
ラッカーうすめ液でふき取ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
名入れ補修ペン 油性アクリル樹脂塗料
74さび止めペン
21さび止めペンPro
アクリルラッカーECO
油性高耐久アクリルトタン用α
油性ウレタン建物用塗料
メーカーサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントアサヒペンロックペイント
通常価格1,358-1,4442,216718 -4,538 -2,190 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品用途その他サビ止め塗料サビ止め塗料ラッカー屋根・トタン用建物用
商品タイプその他その他その他塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)
仕様油性油性油性-油性油性
質量(g)505050---
乾燥時間(表面乾燥)20℃:約30、冬期:約6020℃:約120分、冬期:約240分20℃:約30分、冬期:約180分20℃:約30、冬期:約60--
よく一緒に購入される商品

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング