17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

亜鉛メッキ化粧スプレー 20011Y 20011Y

亜鉛メッキ化粧スプレー 20011Y

通常単価(税別)
2,792
税込単価
3,071
通常出荷日:1日目

亜鉛メッキ表面のやけ隠しやジンク塗装後の色合わせに使用可能な塗料。【特長】・つや消しや灰色に退色した亜...

詳細を確認

型番:

20011Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

亜鉛メッキ化粧スプレー の仕様

容量 420ml 塗り面積(2回塗り) 約3m^2 タタミの広さで 約1.8枚分 色数 1色 うすめ液  不要 乾燥時間 約30分(20℃)約60分(冬期)
容量

420ml

塗り面積(2回塗り)

約3m^2

タタミの広さで

約1.8枚分

色数

1色

うすめ液

不要

乾燥時間

約30分(20℃)約60分(冬期)

シルバー

シルバー

  • ※ 色見本はPCで再現したもので実際の色と異なる場合があります。

20011Yの仕様・寸法情報

商品用途
その他
シルバー
商品タイプ
塗料(スプレー)
仕様
油性
JANコード
4906754279333
乾燥時間(表面乾燥)
20℃:約30、冬期:約60
塗リ面積(m2)
約3(1回塗り)
内容量
1本(420ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
20011Y

内容量

最小発注数量
1本(420ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,792
( 3,071 )
1日目

詳細情報

基本情報

亜鉛メッキ表面のやけ隠しやジンク塗装後の色合わせに使用可能な塗料。
【特長】
・つや消しや灰色に退色した亜鉛メッキ表面の「やけ」隠しに。
・メッキ鋼材のやけ隠し(グレーコーティング)に最適。
・美しいメッキ調仕上げ。
・亜鉛メッキと近い変退色が起き、光沢は自然に失われるので補修箇所が目立ちにくい。
【用途】
・グレーチング、ダクト、金網、メッキ鋼材などのやけ隠しやジンク塗装後の色合わせに便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

亜鉛メッキ化粧スプレー 20011Yの型番20011Yのページです。 型番20011Yに関する仕様情報を記載しております。
亜鉛メッキ化粧スプレー 20011Yのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qさび止め効果はありますか?
A
この塗料には、さび止め効果はありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
亜鉛メッキ化粧スプレー 20011Y
くもりガラススプレー 20018K
ぼかし剤スプレー 20018J
ジンクスプレーPro(シルバー92)
プラサフスプレー 下塗り・中塗り兼用
蛍光スプレーYR 300ml
メーカーサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイント日本緑十字社
通常価格2,7921,6111,2522,4781,3173,512
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品用途その他その他その他サビ止め塗料その他カラースプレー
シルバーその他透明シルバーその他オレンジ
商品タイプ塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(スプレー)
仕様油性油性油性油性油性油性
JANコード49067542793334906754281459490675428150349067542794564906754279258-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング