17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SFシリコーンオイルスプレー 420ml

通常単価(税別)
1,085
税込単価
1,194
通常出荷日:1日目

【特長】・日本の食品衛生法基準を満たすシリコーンオイルの軽潤滑・滑走・離型スプレー・食品・医薬品・化粧...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 最高使用温度
    ~200℃
  • 最低使用温度
    ~-50℃
  • NSF
    H1
  • トラスココード
    759-7452
  • 質量(g)
    420
  • 透明
  • 用途
    食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所に。
  • 特長
    食品用樹脂成型の離型剤です。NSF H1取得で、食品に触れる樹脂の金型に最適です。
  • 主成分
    合成油
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

568736
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

568736の仕様・寸法情報

種類
スプレー
最高使用温度
~200℃
最低使用温度
~-50℃
NSF
H1
トラスココード
759-7452
質量(g)
420
透明
用途
食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所に。
特長
食品用樹脂成型の離型剤です。NSF H1取得で、食品に触れる樹脂の金型に最適です。
主成分
合成油
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
568736

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,085
( 1,194 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本の食品衛生法基準を満たすシリコーンオイルの軽潤滑・滑走・離型スプレー
・食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所に
・食品用樹脂成型の離型剤です
・NSF H1取得で、食品に触れる樹脂の金型に最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SFシリコーンオイルスプレー 420mlの型番568736のページです。 型番568736に関する仕様情報を記載しております。
SFシリコーンオイルスプレー 420mlのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械の摺動部に
4
満足度:4.0
機械の摺動部分のこすれながら滑り合う部分に利用しています。食品にも使用が可能なので選定しました。使用感に特に気になった点...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SFシリコーンオイルスプレー 420ml
ホワイトアルコムグリース
食品機械用潤滑剤スミテックFG901
スミフードグリススプレー
ホワイトルブスプレー
スミフードオイルスプレー
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格1,08566455,6872,1852,2302,186
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
種類スプレーペーストペーストスプレーオイルオイル
最高使用温度~200℃~200℃~300℃~200℃~100℃~100℃
最低使用温度~-50℃~-20℃~-30℃~-20℃~-10℃~-10℃
NSFH1H1H1H1H1H1
トラスココード759-7452486-1167421-3530121-8760121-8751121-8778
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト