17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

6輪カート

通常単価(税別)
9,40545,692特別価格
税込単価
10,34650,261特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~19日目

【特長】・カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。・カートに荷物を載せたまま...

詳細を確認

ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしや開梱などはお客様においてお願いします。
  • SH-29CRは型番リニューアルしました。リニューアルに伴い、フレームの一部の形状に変更がございます。詳細は画像にてご確認ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

型番仕様サイズ
L×W×Hmm
自重(kg)キャスター径均等許容荷重(kg)備考
SH-29CR6輪カートラック1,277×445×1,50028φ100&φ130500-
SH-29CR-SHELFスチール中間棚1,207×352×635-1001台につき最大5枚まで取付可能

■特長

6輪カート 特長

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • 本体/オプション

  • 詳細タイプ

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • キャスター径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

本体/オプション

詳細タイプ

高さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

キャスター径

(mm)

質量

(g)

特長

荷台

内容量

最小発注数量
500
本体
積上げタイプ
1500
1277
445
自在4輪:100、固定2輪:130
28000
便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク!積載荷重は余裕の500kg!スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
1段
1台
1個
100
オプション
専用中間棚
63
1207
352
-
5000
6輪カートに取付可能な専用中間棚!1段当り100kgまで積載可能。カートラックに最大5枚まで取付可能。
-
1枚
1個
300
本体
フットブレーキ付
1650
1270
420
自在4輪:100、固定2輪:130
34000
ネスティング収納可能な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク!便利な中間棚付(1枚)
1段
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,10426,382
( 29,020 )
4日目
9,405
( 10,346 )
4日目
45,69240,962
( 45,058 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。
・カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。(SH-29CR/SH-29SL)
・安心・安全・高品質の純国産品です。(SH-29CR/SH-29SL)

ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしや開梱などはお客様においてお願いします。
  • SH-29CRは型番リニューアルしました。リニューアルに伴い、フレームの一部の形状に変更がございます。詳細は画像にてご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6輪カートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6輪カート
6輪スリムカート(ネスティングタイプ)
カートラック両枠付(6輪タイプ)
ムービーラック(天板付) 1X6□□P-S04
エコベルト(六輪カート用荷崩れ防止バンド)
バスケットカート
メーカー金沢車輛ワコーパレットオカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)ワコーパレット太幸
通常価格9,405-38,93347,562 -68,448 -7,830 -5,043 -
通常出荷日4日目〜7日目8日目〜8日目1日目8日目
商品タイプ店舗用運搬車店舗用運搬車店舗用運搬車店舗用運搬車店舗用運搬車店舗用運搬車
本体材質樹脂製スチール製スチール製ステンレス製樹脂製スチール製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング