17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結式ジョイントキャリー 均等荷重100、150kgタイプ

通常単価(税別)
3,892
税込単価
4,281
通常出荷日:2日目

縦横共に連結可能な連結式台車・運搬車。【特長】・単品でも縦横共に連結可能。純国産品。・キャスターは床に...

詳細を確認

型番:

JC-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

縦横共に連結可能で積載物のサイズに合わせた使い方が可能

縦横共に連結可能な連結式台車。

縦横共に連結可能な連結式台車。

専用ハンドルを使えば連結状態で搬送も省力化。

専用ハンドルを使えば連結状態で搬送も省力化。

縦横共に連結可能。

縦横共に連結可能。

台車はスタッキング可能で収納スペース確保。

台車はスタッキング可能で収納スペース確保。

開発秘話

 

原材料等の細かな部分以外全てを日本国内での製造にこだわった台車です。
オートメーション生産による高品質製品の安定的供給に努めております。

JC-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
平台車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
100
本体/オプション
本体
詳細タイプ
カラー:青
高さ(mm)
88
長さ(mm)
435
幅(mm)
305
キャスター径(mm)
50
JANコード
-
質量(g)
2000
荷台
1段
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 本体材質

  • 均等荷重(kg)

  • 本体/オプション

  • 詳細タイプ

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • キャスター径(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
JC-100JC-100

本体材質

均等荷重

(kg)

本体/オプション

詳細タイプ

高さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

キャスター径

(mm)

JANコード

質量

(g)

荷台

内容量

最小発注数量
樹脂製
100
本体
カラー:青
88
435
305
50
-
2000
1段
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,892
( 4,281 )
2日目

詳細情報

基本情報

縦横共に連結可能な連結式台車・運搬車。
【特長】
・単品でも縦横共に連結可能。純国産品。
・キャスターは床に黒いゴム跡がつかないナイロンキャスターを採用。
・静音タイプは環境基準値AA地区40dBをクリアする静音キャスター。
・台車はスタッキング可能で収納スペース確保。
・専用ハンドルを使えば連結状態で搬送も省力化。抜き差しタイプで工具一切不要で取付、取外しが可能。
・安心の150kg耐荷重。オプションのハンドルを付ければハンドル付の台車に早変わり。
【用途】
・連結し、大きさ・長さのあるもの運搬に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

連結式ジョイントキャリー 均等荷重100、150kgタイプの型番JC-100のページです。 型番JC-100に関する仕様情報を記載しております。
連結式ジョイントキャリー 均等荷重100、150kgタイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
部品の出し入れに使用
4
満足度:4.0
部品の出し入れに使用しています。取り扱っているものが大きいもの、小さいもの、長いもの、短いものなど様々な種類があるので、...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qパーツごとの販売は可能ですか?
A
はい、現在ご使用頂いている製品の交換用として供給可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結式ジョイントキャリー 均等荷重100、150kgタイプ
樹脂大型平台車
樹脂小型平台車
静音樹脂小型平台車
静音樹脂大型平台車
製番ドーリーシリーズ 均等荷重 150~300kg
メーカー金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛カナツー
通常価格3,89213,2838,8469,83114,02914,626 -
通常出荷日2日目6日目6日目3日目3日目5日目〜
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
内容量1台1台1台1台1台-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング