17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静音樹脂大型台車 2段式
  • NP-304GS
  • NP-309GS
  • NP-327GS

静音樹脂大型台車 2段式

通常単価(税別)
25,86838,973特別価格
税込単価
28,45542,870特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~8日目

積載力2倍の静音樹脂台車。【特長】・塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。・ピッキング作業等にも役立つ2段製。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 騒音対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター径 (mm)
    130
  • 仕様
    耐荷重(kg):上段50、下段250
  • 荷台
    2段
  • 内容量
    1台

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

静音樹脂大型台車 2段:関連画像

NP-327GSの外観

静音樹脂大型台車 2段:関連画像

NP-309GSの外観

静音樹脂大型台車 2段:関連画像

NP-304GSの外観

サイズ

  • NP-304GS:L935×W600×H950mm
  • NP-309GS:L975×W600×H950mm
  • NP-327GS:L980×W620×H1,070mm

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

高さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

JANコード

質量

(g)

特長

ハンドル

内容量

最小発注数量
2段
950
935
600
4546678001889
19000
-
片側・固定式
1台
1個
2段両ハンドル固定
950
975
600
-
20000
便利な両ハンドル仕様。
両側・固定式
1台
1個
2段こぼれ止め付
1070
980
620
4546678003135
28000
各段には立ち上がり付で荷物が滑り落ちるのを防止します。
両側・固定式
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,86819,998
( 21,998 )
3日目
30,11524,820
( 27,302 )
8日目
38,973
( 42,870 )
6日目

詳細情報

基本情報

積載力2倍の静音樹脂台車。
【特長】
・塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。
・ピッキング作業等にも役立つ2段製。
・キャスターは床に黒いゴム跡がつかないノーカーボングレーゴム仕様。
・安心・安全・高品質な純国産品。
・2段式なので積載可能面積は2倍で作業効率がアップし、仕分けにも便利。
【用途】
・より多くの荷物を運搬したい時、腰の高さに積載面が欲しい場合に。
・静かな環境で使用するため走行音を小さくしたい時や台車自体の重量を抑えたい場合に。

ご注意

  • こちらの商品は組み立て式となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静音樹脂大型台車 2段式のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qフットブレーキは取付可能ですか?
A
オプションでご購入頂き、後からでも取り付けることが可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静音樹脂大型台車 2段式
静音樹脂大型台車 3段式
静音樹脂小型台車 2段
静音樹脂小型台車 3段
小型樹脂製静音二段台車
樹脂小型台車 3段式
メーカー金沢車輛金沢車輛金沢車輛金沢車輛ミスミ金沢車輛
通常価格25,868-33,539 -15,947 -18,952 -15,14917,998 -
通常出荷日3日目〜6日目〜3日目〜6日目〜3日目6日目〜
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
騒音対策ありありありありありあり
均等荷重(kg)300300150150150150
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング