17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラチェット差し 丁番付き

通常単価(税別)
2,104
税込単価
2,314
通常出荷日:1日目

本革仕様です。強靭なのに軽くてしなやかなケブラー繊維製の糸を使用しさらに2重縫いをすることによって強度...

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 材質
    本体/牛革 ケブラー繊維製糸、リベット・カシメ/真鍮 銅
  • JANコード
    4969402499545
  • 内容量
    1個

型番:

KS-38
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KS-38の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
ツールホルダー
材質
本体/牛革 ケブラー繊維製糸、リベット・カシメ/真鍮 銅
JANコード
4969402499545
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KS-38

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,104
( 2,314 )
1日目

詳細情報

基本情報

本革仕様です。強靭なのに軽くてしなやかなケブラー繊維製の糸を使用しさらに2重縫いをすることによって強度がアップしました。落下防止コード取り付け穴リング付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェット差し 丁番付きの型番KS-38のページです。 型番KS-38に関する仕様情報を記載しております。
ラチェット差し 丁番付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェット差し 丁番付き
カッター差し KS
革ミゼットカッター差し
折込鋸ケース
電工バケツ φ27×35
皮ペンチ差し KS
メーカーKAKURI(角利産業)KAKURI(角利産業)KAKURI(角利産業)KAKURI(角利産業)KAKURI(角利産業)KAKURI(角利産業)
通常価格2,1043,2232,1742,3434,0281,897 -
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプ
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーキャリーバッグツールホルダー
材質本体/牛革 ケブラー繊維製糸、リベット・カシメ/真鍮 銅本体/牛革 ケブラー繊維製糸、リベット・カシメ/真鍮 銅本体/牛革 ケブラー繊維製糸、リベット・カシメ/真鍮 銅牛皮、ケブラー繊維製糸、真鍮、銅本体/帆布、持ち手/クレモナロープ本体/牛革 ケブラー繊維製糸、リベット・カシメ/真鍮 銅
JANコード49694024995454969402499514496940249955249694024995834969402496674-
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト