17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • コーナC(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高能率不等リードエンドミル 4枚刃 レギュラ RF100 Diver

高能率不等リードエンドミル 4枚刃 レギュラ RF100 Diver
通常単価(税別)
5,80635,641
税込単価
6,38739,205
通常出荷日:1日目

超硬高能率不等リードエンドミル4枚刃レギュラ(RF100Diver)。【特長】・1本でランピング・ドリ...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

不等リードRF100シリーズ高能率4枚刃レギュラ(RF100 Driver)6737の特長

高能率不等リードエンドミル 4枚刃 レギュラ RF100 Diver:関連画像

外形図

高能率不等リードエンドミル 4枚刃 レギュラ RF100 Diver:関連画像

寸法図

  • 超硬
  • DIN6527
  • 刃径公差h10
  • 4枚刃
  • ねじれ角36/38度

単位:mm

商品コード刃径シャンク径ネック径全長刃長首下長C
d1d2h6d3l1l2l3mm×45゜
6737 4.000463.85711180.04
6737 5.000564.85713180.05
6737 5.7005.765.55713190.06
6737 6.000665.75713200.06
6737 7.7007.787.46319250.08
6737 8.000887.76319260.08
6737 9.7009.7109.47222300.1
6737 10.00010109.57222300.1
6737 11.70011.71211.28326350.12
6737 12.000121211.58326360.12
6737 13.70013.71413.28326350.14
6737 14.000141413.58326360.14
6737 15.60015.61615.19232410.16
6737 16.000161615.59232420.16
6737 19.50019.5201910438510.2
6737 20.000202019.510438520.2

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナC

(mm)

トラスココード

最小発注数量
4
11
18
6
57
0.04
-
1個
5
13
18
6
57
0.05
-
1個
5.7
13
19.6
6
57
0.06
837-1291
1個
6
13
20
6
57
0.06
-
1個
7.7
19
25.5
8
63
0.08
837-1292
1個
8
19
26
8
63
0.08
-
1個
9.7
22
30
10
72
0.1
837-1293
1個
10
22
30
10
72
0.1
-
1個
11.7
26
35
12
83
0.12
837-1294
1個
12
26
35
12
83
0.12
-
1個
13.7
26
35.3
14
83
0.14
837-1295
1個
14
26
36
14
83
0.14
-
1個
15.6
32
41
16
92
0.16
837-1296
1個
16
32
42
16
92
0.16
-
1個
19.5
38
51
20
104
0.2
837-1297
1個
20
38
52
20
104
0.2
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,806
( 6,387 )
1日目
5,806
( 6,387 )
1日目
5,806
( 6,387 )
1日目
5,806
( 6,387 )
1日目
8,335
( 9,169 )
1日目
8,335
( 9,169 )
1日目
10,277
( 11,305 )
1日目
10,277
( 11,305 )
1日目
13,319
( 14,651 )
1日目
13,319
( 14,651 )
1日目
17,884
( 19,672 )
1日目
17,884
( 19,672 )
1日目
23,339
( 25,673 )
1日目
23,339
( 25,673 )
1日目
35,641
( 39,205 )
1日目
35,641
( 39,205 )
1日目

詳細情報

基本情報

超硬高能率不等リードエンドミル4枚刃レギュラ(RF100Diver)。
【特長】
・1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。
・アンダーサイズの刃径は、様々な溝加工公差に対応できます。
【用途】
・一般構造用鋼・快削鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼。
・高硬度鋼・チタン合金・特殊合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ二ウム合金等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高能率不等リードエンドミル 4枚刃 レギュラ RF100 Diverのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
切削加工
5
満足度:5.0
やはり今まで使用した中で1番だと思います。値段がもう少し安ければグーリングでほとんど賄いたいのですが、
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q不等リードはどんな効果期待できますか?
A
工作物に接触する周期性や規則性をくずすことによりビビリや振動を抑制します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高能率不等リードエンドミル 4枚刃 レギュラ RF100 Diver
UTCOAT 4枚刃 高能率スクエアエンドミル
アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFK(スクエアタイプ)
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 43°/48° E144X
アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFR(ラジアスタイプ)
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E140HX
メーカーグーリングユニオンツール京セラ7 LEADERS京セラ7 LEADERS
通常価格5,806-3,208 -5,130 -3,100 -6,390 -3,250 -
通常出荷日1日目3日目2日目〜3日目2日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝平面 / 側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
ねじれ角不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
コーナー形状微小Rアタリ付きアタリ付きアタリ付きアタリ付きアタリ付き

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング