17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超耐滑長靴 ハイグリップ・ザ・サード NHGL2000スーパー

超耐滑長靴 ハイグリップ・ザ・サード NHGL2000スーパー

通常単価(税別)
4,9985,149
税込単価
5,4985,664
通常出荷日:1日目~6日目

横滑りにも、グレーチングの滑りにも強いハイグリップ長靴。【特長】・厨房や水場でも滑りにくいハイグリップ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    規格無し
  • 形状
    長靴
  • 耐油性
    あり
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    白系
  • 先芯
    なし
  • 製法
    I式
  • 色詳細
    ホワイト
  • 甲被材質
    PVC
  • 詳細説明
    内側にエアチャネルがついており、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。
  • 重量 (g)
    1450
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 中敷仕様
    EVA全敷(通気穴つき)
  • 靴底材質
    PVC
  • 内容量
    1足
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

厨房や水場でも滑りにくい

超耐滑長靴の外観

超耐滑長靴の外観

素材・材質
先芯 : なし、甲被 : PVC、中敷 : EVA全敷(通気孔付)、靴底 : PVC
サイズ・寸法
22.0〜28.0(EEE)、標準高さ : 350mm、標準筒周 : 435mm

  • ※ 標準高さ、標準筒周は、26.0cmを基準としている。
色 : ホワイト
重量・容量
標準重量1,450g / 足※両足での重さ
  • ※ 標準重量は26.0cmを基準としている。

製法 : I式
特徴 : スリップサイン搭載
注意点 : つま先保護性能(先芯装備)はなし。

横滑りにも、グレーチングの滑りにも強いハイグリップ長靴 水・油で滑りやすい職場に。 横滑りが心配な職場に。 グレーチングで滑りやすい職場に。

横滑りにも、グレーチングの滑りにも強いハイグリップ長靴
水・油で滑りやすい職場に。
横滑りが心配な職場に。
グレーチングで滑りやすい職場に。

全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底 靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけでなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性を発揮する。特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠と、それを支える補強構造が地面をしっかり捉える。安全靴技術指針の定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現したハイグリップ底。当社No1の耐滑性能の靴底。

全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底

靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけでなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性を発揮する。特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠と、それを支える補強構造が地面をしっかり捉える。安全靴技術指針の定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現したハイグリップ底。当社No1の耐滑性能の靴底。

エアチャネル 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させる。

エアチャネル
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させる。

内側全面にくっつき防止加工 長靴同士のくっつきが原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されている。従来の製品は内側3カ所に加工していたが、NHG2000シリーズは全面に加工を施し、さらに安全性が高くなっている。

内側全面にくっつき防止加工
長靴同士のくっつきが原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されている。従来の製品は内側3カ所に加工していたが、NHG2000シリーズは全面に加工を施し、さらに安全性が高くなっている。

筒幅調整可能 筒が細い、または太い場合には、手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。

筒幅調整可能
筒が細い、または太い場合には、手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。

長さ調整可能 用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整できるライン付き。

長さ調整可能
用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整できるライン付き。

超耐油配合(スーパー耐油) 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用。

超耐油配合(スーパー耐油)
一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用。

通気インソール(取り外し可能) エアチャネルの効果を損なわず、ムレを緩和させる通気孔付きのインソールを採用。適度な厚みもあり、足へかかる負担も軽減。

通気インソール(取り外し可能)
エアチャネルの効果を損なわず、ムレを緩和させる通気孔付きのインソールを採用。適度な厚みもあり、足へかかる負担も軽減。

PVC底(HG)
水・油に強く滑りやすい床でも耐滑に優れるハイグリップソール。
耐滑底(最高レベル)+スリップサイン
最高レベルの耐滑性。油や水などで特に滑りやすい床面での作業に靴底に目視でわかる3ヵ所のサイン付き。
抗菌加工
食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に抗菌性能が新たに加わった。
耐油・耐薬
水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴。
エアチャンネル
内側底面から履き口かけ伸びた溝によりムレを効果的に排出させる。
男女兼用
小さいサイズから大きいサイズまで用意してある。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
22
4548890108452
1足
1個
22.5
4548890108469
1足
1個
23
4548890108476
1足
1個
23.5
4548890108483
1足
1個
24
4548890108490
1足
1個
24.5
4548890108506
1足
1個
25
4548890108513
1足
1個
25.5
4548890108520
1足
1個
26
4548890108537
1足
1個
26.5
4548890108544
1足
1個
27
4548890108551
1足
1個
27.5
4548890108568
1足
1個
28
4548890108575
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,998
( 5,498 )
6日目
4,998
( 5,498 )
6日目
5,149
( 5,664 )
4日目
5,149
( 5,664 )
1日目
4,998
( 5,498 )
4日目
4,998
( 5,498 )
6日目
4,998
( 5,498 )
4日目
4,998
( 5,498 )
1日目
5,149
( 5,664 )
4日目
4,998
( 5,498 )
4日目
5,149
( 5,664 )
4日目
5,149
( 5,664 )
4日目
4,998
( 5,498 )
4日目

詳細情報

基本情報

横滑りにも、グレーチングの滑りにも強いハイグリップ長靴。
【特長】
・厨房や水場でも滑りにくいハイグリップ長靴。
・長靴の内側全面にくっつき防止加工を施した。
・これにより、長靴同士のくっつきが原因によるつまずきや転倒を軽減でき、安全性が高まった。
・NHGL2000は、NHG2000より長いタイプ。
【用途】
・厨房・水場など滑りやすい職場に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超耐滑長靴 ハイグリップ・ザ・サード NHGL2000スーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超耐滑長靴 ハイグリップ・ザ・サード NHGL2000スーパー
超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・サード NHS-700
作業靴 ハイパーV#2000
耐滑長靴 ハイパーV#4000Z
スーパースニーカー制電 85111
スーパーめちゃ軽セフティシューズ 85114
メーカーミドリ安全ミドリ安全日進ゴム日進ゴムジーベックジーベック
通常価格4,998-6,764 -4,3264,171 -5,634 -5,733 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格規格無し規格無しJSAA規格品規格無し規格無し規格無し
形状長靴短靴短靴長靴短靴短靴
耐油性ありなしありありありあり
静電気帯電防止機能なしなしなしなしありなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング