17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

先芯入り作業靴 DSF-35

先芯入り作業靴 DSF-35

通常単価(税別)
7,535
税込単価
8,289
通常出荷日:1日目

ワークプラスシリーズ、丈夫でソフトな作業靴。 【特長】 ・ベーシックな先芯を使用している。 ・「ワイド...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    JSAA規格品
  • 形状
    長編上靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    マジック式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 製法
    I式
  • 色詳細
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm)
    24.0~28.0・29.0
  • 規格
    JSAA認定 A種プロテクティブスニーカー
  • 甲被材質
    牛クロム革/人工皮革
  • 重量 (g)
    1200g
  • 特長
    ベーシックな先芯を使用しています。「ワイド鋼製先芯」ではありませんのでご注意ください。
  • 足幅サイズ
    4E
  • 販売単位
    1足
  • 先芯材質
  • 中敷仕様
    EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質
    発泡ポリウレタン2層底
  • 内容量
    1足
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

先芯入り作業靴の外観

先芯入り作業靴の外観

素材・材質 : 先芯 : 鋼製、甲被 : 牛クロム革 / 人工皮革 、中敷 : EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底 : 発泡ポリウレタン2層底
重量・容量 : 標準重量:1,200g / 足

  • ※ 両足での重さです
  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

製法 : I式
注意点

  • ※ ベーシックな「鋼製先芯」を使用しています。「ワイド鋼製先芯」ではありませんのでご注意ください。

鋼製先芯
ベーシックな鋼製先芯を使用。

リフレクター
夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせる事が可能。

かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。

発泡ポリウレタン2層底
耐滑性、耐摩耗性、クッション性に優れたソール。

開発秘話

 

軽快なフットワークが求められる職場に最適な1足が「ワークプラス」。用途にマッチしたテクノロジーを搭載したラインナップを用意しました。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
24
4979058707185
1足
1個
24.5
4979058707192
1足
1個
25
4979058707208
1足
1個
25.5
4979058707215
1足
1個
26
4979058707222
1足
1個
26.5
4979058707239
1足
1個
27
4979058707246
1足
1個
27.5
4979058707253
1足
1個
28
4979058707260
1足
1個
29
4979058707277
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,535
( 8,289 )
1日目
7,535
( 8,289 )
1日目
7,535
( 8,289 )
1日目
7,535
( 8,289 )
1日目
7,535
( 8,289 )
1日目
7,535
( 8,289 )
1日目
7,535
( 8,289 )
1日目
7,535
( 8,289 )
1日目
7,535
( 8,289 )
1日目
7,535
( 8,289 )
1日目

詳細情報

基本情報

ワークプラスシリーズ、丈夫でソフトな作業靴。
【特長】
・ベーシックな先芯を使用している。
・「ワイド鋼製先芯」ではないので注意。
・インジェクション製法で底はがれしにくいウレタンソール採用。
・クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。
・ウィズ4Eの設計でゆったりと履けるプロスニーカー。
【用途】
・JSAA認定A種のプロテクティブスニーカーなので幅広い現場で使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

先芯入り作業靴 DSF-35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先芯入り作業靴 DSF-35
先芯入りスニーカー(マジック)
先芯入り屋根上作業靴 ヤネグリップ YG-15
作業用靴
耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電ブラック
先芯入りスニーカー SLS-705 静電(マジックタイプ)
メーカーミドリ安全エンゼルミドリ安全ジーベックミドリ安全ミドリ安全
通常価格7,5353,123 -6,485 -7,3957,9728,641 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴安全靴作業靴
規格JSAA規格品規格無しJSAA規格品規格無しJIS規格品JSAA規格品
形状長編上靴短靴短靴短靴短靴短靴
耐油性なしなしなしありなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング