17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

先芯入り屋根上作業靴 ヤネグリップ YG-15

通常単価(税別)
6,4856,656
税込単価
7,1347,322
通常出荷日:1日目~6日目

屋根上作業に必要な機能がたくさん詰まった作業靴【特長】・軽量、耐滑、屈曲性を搭載した安全作業靴。・ヤネ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    JSAA規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    マジック式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 製法
    C式
  • 色詳細
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm)
    23.5~28.0・29.0
  • 規格
    JSAA認定 B種プロテクティブスニーカー
  • 甲被材質
    合成皮革/メッシュ
  • 重量 (g)
    730g
  • 特長
    屋根上作業に必要な機能、軽量、耐滑、屈曲性を搭載した安全作業靴です。
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 販売単位
    1足
  • 先芯材質
    樹脂
  • 中敷仕様
    EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質
    EVA/合成ゴム
  • 内容量
    1足
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

先芯入り屋根上作業靴の外観

先芯入り屋根上作業靴の外観

素材・材質: 先芯 :樹脂、甲被 : 合成皮革 / メッシュ、中敷 : EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底 : EVA / 合成ゴム(ハイグリップ)
重量・容量:: 標準重量:730g / 足

  • ※ 両足での重さです
  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

製法: C式

屋根の上でも安心、ヤネグリップ底

屋根の上でも安心、ヤネグリップ底
屋根上用に開発されたヤネグリップツール(特許取得)は、特殊配合の材料とスリップを起こしにくい靴底構造によるダブルの効果で、屋根上や高所での斜面や滑りやすい環境での安全性をサポート。

軽量で安全な樹脂先芯

軽量で安全な樹脂先芯
軽量で安全性に優れた樹脂先芯を搭載した。パネル等の落下によるつま先のケガを防ぐ。JASS規格B種限定品。

屈曲性が良くかがみ作業がラク

屈曲性が良くかがみ作業がラク
屈曲性に優れているので、かがむ動作が多い屋根上作業に最適。

樹脂先芯
樹脂製の軽い先芯を使用。

EVA / ラバー2層底(HG)
軽量でクッション性と耐久性にも優れ、水・油等の滑りやすい床でも滑りにくいハイグリップソール。

耐滑底(最高レベル)+スリップサイン
最高レベルの耐滑性。水などで特に滑りやすい床面での作業に。

かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。

リフレクター
夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせる事が可能。

開発秘話

 

軽快なフットワークが求められる職場に最適な1足が「ワークプラス」。用途にマッチしたテクノロジーを搭載したラインナップを用意しました。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
23.5
4979058879387
1足
1個
24
4979058879394
1足
1個
24.5
4979058879400
1足
1個
25
4979058879417
1足
1個
25.5
4979058879424
1足
1個
26
4979058879431
1足
1個
26.5
4979058879448
1足
1個
27
4979058879455
1足
1個
27.5
4979058879462
1足
1個
28
4979058879479
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,656
( 7,322 )
1日目
6,485
( 7,134 )
1日目
6,656
( 7,322 )
1日目
6,557
( 7,213 )
1日目
6,656
( 7,322 )
1日目
6,627
( 7,290 )
1日目
6,656
( 7,322 )
1日目
6,627
( 7,290 )
1日目
6,656
( 7,322 )
6日目
6,485
( 7,134 )
1日目

詳細情報

基本情報

屋根上作業に必要な機能がたくさん詰まった作業靴
【特長】
・軽量、耐滑、屈曲性を搭載した安全作業靴。
・ヤネグリップソール(特許取得)は、特殊配合の材料とスリップを起こしにくい靴底構造によるダブルの効果で、屋根上や高所での斜面や滑りやすい環境での安全性をサポートします。
・軽量で安全性に優れた樹脂先芯を搭載しました。
・パネル等の落下によるつま先のケガを防ぎます。
・屈曲性に優れているので、かがむ動作が多い屋根上作業に最適です。
【用途】
・JSAA認定B種のプロテクティブスニーカーなので幅広い現場で使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

先芯入り屋根上作業靴 ヤネグリップ YG-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
先芯入り屋根上作業靴 ヤネグリップ YG-15
屋根作業専用シューズ 屋根やくん#02
先芯入りスニーカー(マジック)
先芯入り作業靴 DSF-35
屋根PRO
作業用靴
メーカーミドリ安全丸五エンゼルミドリ安全日進ゴムジーベック
通常価格6,485-3,424 -3,123 -7,5354,103 -7,395
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目3日目〜1日目〜
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格JSAA規格品規格無し規格無しJSAA規格品規格無し規格無し
形状短靴短靴短靴長編上靴編上靴短靴
耐油性なしなしなしなしなしあり
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング