17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電安全長靴 先芯入り 921T 静電

静電安全長靴 先芯入り 921T 静電

通常単価(税別)
14,99115,226
税込単価
16,49016,749
通常出荷日:1日目~13日目

鋼製先芯入りの安全長靴。 【特長】 ・ベーシックな鋼製先芯を使用。 ・熱・薬品・水・油に強い、ベーシッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    長靴
  • 耐油性
    あり
  • 静電気帯電防止機能
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 製法
    V式
  • 色詳細
    ブラック
  • 規格
    JIS T8101 総ゴム製 L種合格、JIS T8103(ED-P/C3)/CII/L
  • 甲被材質
    合成ゴム
  • 重量 (g)
    1380
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫性荷重
    4.5kN±0.04
  • 先芯材質
    鋼製
  • 靴底材質
    合成ゴム
  • 内容量
    1足
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

静電安全長靴の外観

静電安全長靴の外観

素材・材質: 先芯 : 鋼製、甲被 : 合成ゴム、靴底 : 合成ゴム
重量・容量: 標準重量:1,380g / 足

  • ※ 両足での重さです。
  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

寸法: 標準高さ : 270mm、標準筒周 : 380mm
製法: V式

鋼製先芯
ベーシックな鋼製先芯を使用。

ラバー1層底
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

静電靴
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
23
4979058702050
1足
1個
23.5
4979058702067
1足
1個
24
4979058647368
1足
1個
24.5
4979058647375
1足
1個
25
4979058647382
1足
1個
25.5
4979058647399
1足
1個
26
4979058647405
1足
1個
26.5
4979058647412
1足
1個
27
4979058647429
1足
1個
27.5
4979058647436
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,991
( 16,490 )
6日目
14,991
( 16,490 )
6日目
14,991
( 16,490 )
6日目
14,991
( 16,490 )
6日目
14,991
( 16,490 )
6日目
15,226
( 16,749 )
13日目
14,991
( 16,490 )
1日目
15,226
( 16,749 )
1日目
14,991
( 16,490 )
1日目
14,991
( 16,490 )
1日目

詳細情報

基本情報

鋼製先芯入りの安全長靴。
【特長】
・ベーシックな鋼製先芯を使用。
・熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。
・靴底から静電気を逃がし、スパークを防止。
【用途】
・JIST8101総ゴム製L種合格の安全長靴なので幅広い現場で使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電安全長靴 先芯入り 921T 静電のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電安全長靴 先芯入り 921T 静電
小指保護先芯入り 静電安全靴
静電半長靴
長靴 先芯入り 4437
静電中編靴
静電長編靴
メーカーミドリ安全ミドリ安全エンゼルアイトスエンゼルエンゼル
通常価格14,991-13,086 -8,9033,219 -6,8988,187
通常出荷日1日目〜1日目2日目在庫品1日目〜2日目2日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品規格無しJIS規格品JIS規格品
形状長靴短靴半長靴長靴編上靴長編上靴
耐油性ありなしなしありなしなし
静電気帯電防止機能ありありありなしありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング