17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

女性用 ハイグリップローファー超耐滑作業靴 H-950L ブラック

通常単価(税別)
7,772
税込単価
8,549
通常出荷日:6日目

滑りにくいハイグリップソールを使用した超耐滑ローファー。【特長】・女性用ローファータイプの耐滑靴。・滑...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業靴
  • 規格
    規格無し
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    なし
  • 製法
    C式
  • 色詳細
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm)
    22.0~25.5
  • 甲被材質
    人工皮革
  • 重量 (g)
    570g
  • 特長
    女性用ローファータイプの耐滑靴。滑らない事が第一の安全である職場でご利用ください。
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 販売単位
    1足
  • 中敷仕様
    EVAインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質
    合成ゴム1層底
  • 内容量
    1足
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

超耐滑作業靴の仕様

超耐滑作業靴の外観

超耐滑作業靴の外観

素材・材質 : 先芯 : なし、甲被 : 人工皮革、中敷 : EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底 : 合成ゴム

: ブラック

重量・容量 : 標準重量:570g / 足

  • ※ 両足での重さです。
  • ※ 標準重量は、23.5cmを基準としています。

製法 : C式

特徴 : スリップサイン搭載

注意点 : ※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

滑りにくい「ハイグリップ」の構造

ハイグリップソール
靴底形状が変形せず、接地面をしっかり捉え続ける。

接地面からソールが浮く事がなく、滑り出しても接地面を捉え続ける。

接地面からソールが浮く事がなく、滑り出しても接地面を捉え続ける。

靴底形状が陥没しない為、力を接地面に伝え、しっかりと捉える。

靴底形状が陥没しない為、力を接地面に伝え、しっかりと捉える。

通常のソール
靴底形状が変形して、接地面から浮きやすい。

靴底形状が変形して接地面の間に水が入り滑りやすい。

靴底形状が変形して接地面の間に水が入り滑りやすい。

靴底形状が変形してしまうので、接地面に力が伝わらず浮きやすい。

靴底形状が変形してしまうので、接地面に力が伝わらず浮きやすい。

転倒事故を防止するハイグリップソールのひみつ
滑りにくい秘密は、特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠とそれを支える補強構造(上図参照)のトリプル効果で、安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5(1~5、※粉職場用など該当しないタイプもあります)を実現。さらに、詰まりにくい意匠を採用、靴底詰まりによる耐滑性の低下を防ぐ。

ラバー1層底(HG)
熱・薬品・水・油に強く滑りやすい床でも耐滑に優れるハイグリップソール。

耐滑底(最高レベル)+スリップサイン
最高レベルの耐滑性。油や水などで特に滑りやすい床面での作業に。靴底に目視でわかる3カ所のサイン付き。

女性専用
女性専用の木型・サイズ区分で展開されている。

開発秘話

 

「水場」「油場」「粉場」等、多様な環境に合わせて、安全性を追求し開発された作業靴です。
店頭やホール作業用にデザインにもこだわったスタイリッシュなシューズも用意しました。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
22
4979058549839
1足
1個
22.5
4979058549846
1足
1個
23
4979058549853
1足
1個
23.5
4979058549860
1足
1個
24
4979058549877
1足
1個
24.5
4979058549884
1足
1個
25
4979058549891
1足
1個
25.5
4979058576491
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,772
( 8,549 )
6日目
7,772
( 8,549 )
6日目
7,772
( 8,549 )
6日目
7,772
( 8,549 )
6日目
7,772
( 8,549 )
6日目
7,772
( 8,549 )
6日目
7,772
( 8,549 )
6日目
7,772
( 8,549 )
6日目

詳細情報

基本情報

滑りにくいハイグリップソールを使用した超耐滑ローファー。
【特長】
・女性用ローファータイプの耐滑靴。
・滑らない事が第一の安全である職場で利用する。
・特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠と、それを支える補強構造のトリプル効果が地面をしっかり捉える。
・靴底の磨り減りやすい3カ所にスリップサインを設けた。
・靴底の凸部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら交換時期の目安となる。
【用途】
・レストランの厨房や清掃作業など、オールマイティに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

女性用 ハイグリップローファー超耐滑作業靴 H-950L ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q靴の交換目安はありますか?
A
本商品は靴の交換時期をわかりやすくするために、靴底の3カ所にスリップサインを設け、「見える化」しております。3カ所のスリップサインのうち、2カ所以上が磨り減って来たら交換の目安です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
女性用 ハイグリップローファー超耐滑作業靴 H-950L ブラック
超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・サード NHS-700
マジカルスパイク #950
女性用ブーツメテオーラ
作業用靴
たびぐつガード 950G
メーカーミドリ安全ミドリ安全丸五コーコス信岡ジーベック日進ゴム
通常価格7,7726,764 -9,103 -2,6267,3952,980
通常出荷日6日目1日目〜1日目〜3日目1日目〜3日目
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し規格無し
形状短靴短靴長靴長靴短靴短靴
耐油性なしなしなしなしありなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング