ファクトリーサプライ用品技術窓口

アキレス腱をカゴ車から守るアンクルガード付きのJSAA認定A種のプロスニーカー。【特長】・アキレス腱部...
詳細を確認
素材・材質
先芯 : ワイド樹脂、甲被 : 合皮皮革 / メッシュ、中敷 : EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底 : EVA / 合成ゴム
サイズ・寸法 : 22.0〜28.0、29.0、30.0(EEE)標準高さ : 215mm
標準重量 : 995g / 足。※両足での重さです

ワイド樹脂先芯
つま先にJPSA規格A種の安全性能を持っている軽量で幅広な樹脂先芯を搭載している。樹脂製なので鉄にくらべ、 冷えにくくサビない。

トウガードキャップ
台車の操作やその他の機器をつま先で操作する際に破損しやすい、つま先部分を保護する。

耐摩耗ピース
底減りしやすいかかと部に耐摩耗性に優れた耐摩耗ラバーを採用。

クッションソール
クッション性に優れた素材を使用し、足にかかる衝撃を抑え疲労を軽減。
ワイド樹脂先芯
ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベットは先芯性能を表示。EVA / ラバー2層底(HG)
軽量でクッション性と耐久性にも優れ、水・油等の滑りやすい床でも滑りにくいハイグリップソール。かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。男女兼用
小さいサイズから大きいサイズまで用意。軽快なフットワークが求められる職場に最適な1足が「ワークプラス」。
用途にマッチしたテクノロジーを搭載したラインナップを用意しました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,221円10,199円 ( 11,219円 ) | 6日目 |
11,221円10,199円 ( 11,219円 ) | 6日目 |
11,221円10,199円 ( 11,219円 ) | 6日目 |
11,221円10,199円 ( 11,219円 ) | 6日目 |
11,221円10,199円 ( 11,219円 ) | 6日目 |
11,221円10,199円 ( 11,219円 ) | 6日目 |
11,221円10,199円 ( 11,219円 ) | 6日目 |
11,221円10,199円 ( 11,219円 ) | 6日目 |
11,528円10,478円 ( 11,526円 ) | 1日目 |
11,221円10,199円 ( 11,219円 ) | 6日目 |
11,221円10,199円 ( 11,219円 ) | 6日目 |
11,221円10,199円 ( 11,219円 ) | 6日目 |
11,221円10,199円 ( 11,219円 ) | 6日目 |
11,221円10,199円 ( 11,219円 ) | 6日目 |
アキレス腱をカゴ車から守るアンクルガード付きのJSAA認定A種のプロスニーカー。
【特長】
・アキレス腱部分に軽くて丈夫な樹脂製プレート内装のアンクルガードを標準装備。
・重い台車がぶつかった際に起こる事故を防ぎます。
・つま先にJPSA規格A種の安全性能を持っている軽量で幅広な樹脂先芯を搭載しています。
・樹脂製なので鉄に比べ、冷えにくくサビません。
・台車の操作やその他の機器をつま先で操作する際に破損しやすい、つま先部分を保護します。
・底減りしやすいかかと部に耐摩耗性に優れた耐摩耗ラバーを採用しました。
・クッション性に優れた素材を使用し、足にかかる衝撃を抑え疲労を軽減します。
【用途】
・倉庫内作業などの幅広い現場に



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーコス信岡
セーフティースニーカー A-45000
5通常価格(税別):2,984円

ジーベック
セフティシューズ 85127
4通常価格(税別):3,824円~

TULTEX
セーフティシューズ 4本ライン 51603
0通常価格(税別):3,255円~

ミドリ安全
超軽量先芯入りスニーカー SL-601CAP ブラック
0通常価格(税別):7,150円~

日進ゴム
日進 耐滑先芯入りスニーカー 25.5cm
0通常価格(税別):3,932円

アイトス
AZ-51649 セーフティシューズ(男女兼用)
0通常価格(税別):3,291円~

ミドリ安全
先芯入り作業靴 DSF-01
0通常価格(税別):5,554円~

ジーベック
セフティシューズ 85127 ブラック
0通常価格(税別):4,074円~

アシックス
作業用靴 ウィンジョブ(R) CP210 1273A006.602
0通常価格(税別):12,500円