17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電安全靴 RT731F 消防 静電P-4

静電安全靴 RT731F 消防 静電P-4

通常単価(税別)
23,103特別価格
税込単価
25,413特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

スパークの発生を防止するために開発された安全靴。【特長】・幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。・耐滑性、耐...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    長編上靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    あり
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 製法
    V式
  • 色詳細
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm)
    23.5~28.0
  • 規格
    JIS T8101革製S種E・P・F合格、JIS T8103ED-P/C1合格
  • 甲被材質
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 詳細説明
    内側にパッチ革(当て革)が付いています。踏抜防止板:ステンレス板
  • 重量 (g)
    1250g
  • 特長
    消防仕様の靴です。幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。耐滑性、耐摩耗性、クッション性に優れたソールです。靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫性荷重
    10kN±0.1
  • 販売単位
    1足
  • 先芯材質
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様
    EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質
    ラバー2層底
  • 内容量
    1足
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止する安全靴

安全靴の外観

素材・材質

先芯 : ワイド樹脂
甲被 : 牛クロム革(ソフト型押)
踏抜防止板 : ステンレス板
中敷 : EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
靴底 : ラバー2層底

サイズ・寸法

23.5~28.0(EEE)
標準高さ:245mm

  • ※ 標準高さは、26.0cmを基準としている。

重量・容量
標準重量 : 1,250g/足

  • ※ 両足での重さ
  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としている。

規格
JIS T8101 革製S種E・P・F合格
JIS T8103 ED-P/C1合格
色 : ブラック
製法 : V式
内側にパッチ革(当て革)が付いている。消防仕様、スリップサイン搭載

注意点
履口裏には、裾止めテープが付いている。直接肌に触れると肌荒れする恐れがあるので、ズボンを靴の中に入れるなど直接肌に触れぬよう着用する。

ポリウレタン

ポリウレタン

ラバーテック

ラバーテック

耐熱性に優れた靴 : ラバーテックソールと一般職場用ポリウレタンソールに約1,100℃の炎を近づけ、約10秒間放射し靴底の状態を比較する耐熱性テストを実施。一般職場用のポリウレタンソールは、炎を当てた瞬間から溶け出す。耐熱に優れるラバーテックソールは、炎を放射後も写真のように形の変形もない。消防靴に適した耐熱底といえる。

優れたクッション性と耐久性。軽量化も実現した「ラバーテックソール」

優れたクッション性と耐久性。軽量化も実現した「ラバーテックソール」
ミッドソールに発泡ラバーを使用することにより、いままでのゴム底安全靴にないクッション性(JIS付加的性能 : 20J以上)と軽量化を実現。さらに新開発のEVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上させた。アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。

3Dコンフォートラスト

3Dコンフォートラスト
迅速な動きを要求される作業(消防の活動靴や高所作業など)にも対応できるフィット感とかかとのホールド性を向上させた“3Dコンフォートラスト”を新開発。かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ぶことがないように調節している。つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状。

靴底から静電気を逃す様子

体内にたまった静電気を表面全体で静電気を地面に逃がす。
靴底から静電気を逃がし、スパークの発生防止 : 静電気による火災発生件数は年間およそ70~80件にものぼり、しかもタンカー火災など、大規模な火災につながりやすいことも事実。静電靴は、靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止するために開発された。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
23.5
4979058745422
1足
1個
24.5
4979058745446
1足
1個
25.5
4979058745460
1足
1個
26
4979058745477
1足
1個
26.5
4979058745484
1足
1個
27
4979058745491
1足
1個
27.5
4979058745507
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,10321,217
( 23,339 )
1日目
23,10321,217
( 23,339 )
1日目
23,10321,217
( 23,339 )
1日目
23,10321,217
( 23,339 )
1日目
23,10321,217
( 23,339 )
1日目
23,10321,217
( 23,339 )
1日目
23,10321,217
( 23,339 )
1日目

詳細情報

基本情報

スパークの発生を防止するために開発された安全靴。
【特長】
・幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。
・耐滑性、耐摩耗性、クッション性に優れたソール。
・発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールを採用。
・かつてないクッション性と軽量化、そして耐久性、耐熱性に優れている。
・アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。
・つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状。
【用途】
・耐熱性に優れた靴、消防靴に適した耐熱底。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電安全靴 RT731F 消防 静電P-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電安全靴 RT731F 消防 静電P-4
静電安全靴 RT940
静電中編靴
静電長編靴
静電半長靴
静電2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7511 静電靴
メーカーミドリ安全ミドリ安全エンゼルエンゼルエンゼルシモン
通常価格23,10315,136 -6,8988,1878,9037,250 -
通常出荷日1日目1日目〜2日目2日目2日目在庫品1日目〜
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状長編上靴半長靴編上靴長編上靴半長靴短靴
耐油性なしなしなしなしなしあり
静電気帯電防止機能ありありありありありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング