17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電安全靴 RT920

静電安全靴 RT920

通常単価(税別)
13,16713,898
税込単価
14,48415,288
通常出荷日:1日目~6日目

優れたクッション性と耐久性・軽量化も実現したラバーテックソールの安全靴。 【特長】 ・優れたクッション...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    中編上げ
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 製法
    V式
  • 色詳細
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm)
    23.5~28.0
  • 規格
    JIS T8101革製S種E・F合格、JIS T8103 EDX-P/C1合格
  • 甲被材質
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 重量 (g)
    1100g
  • 特長
    幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。耐滑性、耐摩耗性、クッション性に優れたソールです。靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫性荷重
    10kN±0.1
  • 販売単位
    1足
  • 先芯材質
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様
    EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質
    ラバー2層底
  • 内容量
    1足
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

安全靴 甲プロの仕様

静電安全靴 RT920 静電 ブラックの外観

素材・材質
先芯 : ワイド樹脂、甲被 : 牛クロム革(ソフト型押)、甲プロ : 牛クロム革 / アルミ、中敷 : EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底 : ラバー2層底
重量・容量 : 標準重量 : 1,100g / 足※両足での重さです。

  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

サイズ・寸法 : 23.5~28.0(EEE)標準高さ : 150mm

  • ※ 標準高さは26.0cmを基準としています。

機能

ワイド樹脂先芯 : ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベットは先芯性能を表示。
ラバー2層底 : 発泡ラバーと無発泡ラバーの2層底。優れたクッション性と耐久性を持っている。
耐滑底+スリップサイン : 油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。靴底に目視でわかる3ヶ所のサイン付き。
静電靴 : 靴底から静電気を逃し、スパークを防止。
かかと衝撃吸収 : クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。

開発秘話

 

安全靴に求められる性能は作業内容によって様々、そして特殊性能であっても必要とされる現場では基本性能です。
国内初の合成ゴム2層底の革製安全靴。
金属片による底割れや熱に強い利点はそのままに、靴底を発泡ゴムと無発泡ゴムの2層にする事で、従来のゴム底安全靴の重さや硬さ等を改善。
ハードな職場で働く人の足元を優しく守るをコンセプトに開発されたシリーズです。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
23.5
4979058377845
1足
1個
24.5
4979058377869
1足
1個
25.5
4979058377883
1足
1個
26
4979058377890
1足
1個
26.5
4979058377906
1足
1個
27.5
4979058377920
1足
1個
28
4979058377937
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,390
( 14,729 )
6日目
13,898
( 15,288 )
1日目
13,898
( 15,288 )
1日目
13,643
( 15,007 )
1日目
13,898
( 15,288 )
1日目
13,167
( 14,484 )
6日目
13,643
( 15,007 )
1日目

詳細情報

基本情報

優れたクッション性と耐久性・軽量化も実現したラバーテックソールの安全靴。
【特長】
・優れたクッション性と耐久性。
・ミッドソールに発泡ラバーを使用することにより、いままでのゴム底安全靴にないクッション性と軽量化を実現。
・新開発のEVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上。
・靴底から静電気を逃し、スパークを防止。
【用途】
・幅広い現場で使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電安全靴 RT920のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電安全靴 RT920
安全靴 中編上 ハイカット RT920
静電安全靴 RT940
静電安全靴 RT731F 消防 静電P-4
安全靴 RT940
静電中編靴
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全エンゼル
通常価格13,167-12,577 -15,136 -21,21713,775 -6,898
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜2日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状中編上げ中編上げ半長靴長編上靴半長靴編上靴
耐油性なしなしなしなしなしなし
静電気帯電防止機能ありなしありありなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング