17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF120

快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF120

通常単価(税別)
10,07510,326特別価格
税込単価
11,08311,359特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

コンフォート設計が実現した、素足感覚に近い理想の安全靴。【特長】・人間工学をベースに設計された安全靴。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    中編上げ
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 製法
    I式
  • 色詳細
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm)
    23.5~28.0
  • 規格
    JIS T8101革製S種E・F合格
  • 甲被材質
    牛クロム革(型押)
  • 重量 (g)
    840g
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫性荷重
    10kN±0.1
  • 販売単位
    1足
  • 先芯材質
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様
    EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質
    発泡ポリウレタン2層底
  • 内容量
    1足
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

この商品の特長

快適安全靴の外観

快適安全靴の外観

素材・材質 : 先芯 : ワイド樹脂、甲被 : 牛クロム革(型押)、中敷 : EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底 : 発泡ポリウレタン2層底
寸法
標準高さ : 155mm

  • ※ 標準高さは、26.0cmを基準としています。

重量・容量
標準重量 : 840g / 足 ※両足での重さです

  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

色 : ブラック

特長

  • ※ スリップサイン搭載。

スリップサイン搭載。

ワイド樹脂先芯
幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベットは先芯性能を表示。
発泡ポリウレタン2層底
耐滑性、耐摩耗性、クッション性に優れたソール。
耐滑底+スリップサイン
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。靴底に目視でわかる3ヶ所のサイン付き。
かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減する。

製品仕様

安全靴が足を守るという基本性能に、快適さを加えて発展してきたことは、そう新しいことではない。「人間がいちばん快適なのは素足のときである」というコンフォート思想から出発して、数々の先進機能を開発、快適さの中身がどんどん新しくなっている。
つま先ひろびろのワイド樹脂先芯や、歩きやすさを追求したクッション性にすぐれた新型ソール。
ワークシーンの拡がりに対応して、機能性のみならずデザイン性やカラーバリエーションの魅力を加えて、さらに進化している。
ハイ・ベルデコンフォートは、人間工学と労働医学をベースに、足の健康と快適な履き心地を追求した「快適安全靴」。
あらゆる足形にフィットさせるための内振り足型や、つま先が快適なワイド樹脂先芯などを採用した「コンフォート設計」が、素足感覚に近い最新の快適性能を実現した。

オブリーク型 日本人にいちばん多いのがこのタイプ。親指がまっすぐに長く伸びている。

オブリーク型
日本人にいちばん多いのがこのタイプ。親指がまっすぐに長く伸びている。

スクエア型 親指から第4趾まで、指の長さにあまり差がなく、爪先は四角い。

スクエア型
親指から第4趾まで、指の長さにあまり差がなく、爪先は四角い。

ラウンド型 日本人の足型でオブリーク型の次に多いのが、このように第2趾が長いタイプ。

ラウンド型
日本人の足型でオブリーク型の次に多いのが、このように第2趾が長いタイプ。

理想的な靴は、足を知ることから生まれる。コンフォート設計は、7,500人もの足型データをもとに、あらゆる足型にフィットさせることを目的に生まれた。また材料も従来より柔らかな革を使用するなど、あらゆる角度から理想的なフィッティングを追求している。

オブリーク型 日本人にいちばん多いのがこのタイプ。親指がまっすぐに長く伸びている。

ハイ・ベルデコンフォート
ワイド先芯を採用しているため親指をまっすぐ伸ばして着用できる。

スクエア型 親指から第4趾まで、指の長さにあまり差がなく、爪先は四角い。

一般安全靴
先端が狭いと親指が圧迫され内側に曲がってしまう。

ワイド樹脂先芯で、つま先がひろびろ快適 足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っている。当社鋼製先芯に比べ、40g / 足軽量、4mm幅広。

ワイド樹脂先芯で、つま先がひろびろ快適
足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っている。当社鋼製先芯に比べ、40g / 足軽量、4mm幅広。

開発秘話

 

理想的な安全靴は、足を知る事から生まれます。
コンフォート設計は7,500人もの足型データをもとに、あらゆる足型にフィットさせることを目的に生まれました。
また材料も従来よりやわらかな革を使用するなど、あらゆる角度から理想的なフィッティングを追求しています。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
23.5
4979058491855
1足
1個
24
4979058491862
1足
1個
24.5
4979058491879
1足
1個
25.5
4979058491893
1足
1個
26
4979058491909
1足
1個
26.5
4979058491916
1足
1個
27
4979058491923
1足
1個
27.5
4979058491930
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,0759,723
( 10,695 )
1日目
10,3269,721
( 10,693 )
1日目
10,0759,723
( 10,695 )
1日目
10,0759,723
( 10,695 )
1日目
10,3269,721
( 10,693 )
1日目
10,0759,723
( 10,695 )
1日目
10,3269,721
( 10,693 )
1日目
10,0759,723
( 10,695 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンフォート設計が実現した、素足感覚に近い理想の安全靴。
【特長】
・人間工学をベースに設計された安全靴。靴の重量バランスを改善し、足の疲労を軽減。
・内振り靴型とワイド先芯の採用により、指先への圧迫を最小限に抑えている。
・足先への圧迫を抑える幅広のワイド樹脂先芯は軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っている。
・安全靴・作業靴技術指針の高レベルの耐滑性を持つソール。
【用途】
・JIST8101革製S種合格の安全靴なので幅広い現場で使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF120のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
安全靴
5
満足度:5.0
履き心地、耐久性ともに問題ない安全靴です。2年履いてもソールが剥がれることもありませんでした
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF120
快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF140
快適安全靴(ワイド樹脂先芯)
静電・軽快安全靴 CF110S
安全靴 中編上 ハイカット RT920
安全靴 中編上 ハイカット V262N
メーカーミドリ安全ミドリ安全トラスコ中山ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格10,075-12,572 -10,1838,431 -13,071 -10,744 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状中編上げ半長靴短靴短靴中編上げ中編上げ
耐油性なしなしなしなしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしありなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング