17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電安全靴 プロテクトウズ5 PCF210

静電安全靴 プロテクトウズ5 PCF210

通常単価(税別)
12,51613,065
税込単価
13,76814,372
通常出荷日:1日目~13日目

JIS規格合格の静電安全靴。【特長】・衝撃から小指を守るウイング(小指保護部)が付いた独自形状の先芯を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 製法
    I式
  • 色詳細
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm)
    23.5~28.0
  • 規格
    JIS T8101革製H種E・F合格、T8103 ED-P/C2合格 EN ISO20345:2004/A1:2007 S1 SRC 認証取得
  • 甲被材質
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 重量 (g)
    940g
  • 特長
    作業現場での台車の踏みつけによる、足の小指の障害事故はすくなくありません。
    ミドリ安全は小指も保護できる世界初の先芯「プロテクトウズ5」を開発。
    安全の基準を超えたイノベーションテクノロジーです。
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫性荷重
    15kN±0.1
  • 販売単位
    1足
  • 先芯材質
    プロテクトウズ5先芯(鋼製)
  • 中敷仕様
    EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質
    発泡ポリウレタン2層底
  • 内容量
    1足
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

この商品の特長

静電安全靴 プロテクトウズ5 PCF210 静電:関連画像
静電安全靴 プロテクトウズ5 PCF210 静電 ブラックの外観

サイズ・寸法 : 23.5~28.0(EEE)
先芯 : プロテクトウズ5先芯(鋼製)
甲被 : 牛クロム革(ソフト型押)
中敷 : EVAカップインソール(抗菌・防臭)
靴底 : 発泡ポリウレタン2層底
標準重量 : 940g / 足

  • ※ 両足での重さです。※標準重量は、26.0cmを基準としています。

小指を守るメカニズム

静電安全靴 プロテクトウズ5 PCF210 静電:関連画像
通常の先芯 小指部に先芯がないため、台車が小指部に当たると、靴に乗上げ小指を損傷する。

通常の先芯
小指部に先芯がないため、台車が小指部に当たると、靴に乗上げ小指を損傷する。

プロテクトウズ5先芯 小指のサイドにプロテクターを設けているため、台車を足の上に乗上げにくくなっている・

プロテクトウズ5先芯
小指のサイドにプロテクターを設けているため、台車を足の上に乗上げにくくなっている・

通常先芯の形状で小指保護にした場合 小指を保護できますが、屈曲時に足の甲に先芯後端部が接触してしまう

通常先芯の形状で小指保護にした場合
小指を保護できますが、屈曲時に足の甲に先芯後端部が接触してしまう

プロテクトウズ5先芯 屈曲もスムーズに行うことが可能

プロテクトウズ5先芯
屈曲もスムーズに行うことが可能

静電安全靴 プロテクトウズ5 PCF210 静電:関連画像

 

静電安全靴 プロテクトウズ5 PCF210 静電:関連画像

注意・禁止事項

作業現場での台車の踏付けによる障害事故から足(小指)を守る本商品の鋼鉄先芯は、小指部まで覆う形状になっております。
靴ひもを緩めた状態でご着用されますと歩行時に靴内部で足が動き鋼製先芯と接触し足当たりの原因となる場合があります。お手数ですが着用都度靴ひもをしっかり締めていただきますようお願い致します。靴ひもを締めても、足当りが気になる場合は、1サイズ上のサイズを選定お願い致します。

  • ※ なお、本製品は小指部と先芯が直接触らないように小指部側面に緩衝クッション材を取付けた専用のインソールを使用しております。

下記サイズ確認手順に従い、適切なサイズの製品を着用し、着用都度靴ひもをしっかり結んで(甲部を固定)ご着用いただきます様お願い致します。

靴紐を締めないで足を前一杯に移動させ、踵に人差指が軽く入るかを確認。入らない場合はサイズを上げる。

靴紐を締めないで足を前一杯に移動させ、踵に人差指が軽く入るかを確認。入らない場合はサイズを上げる。

足をかかと側一杯に戻して靴紐を締め、親指のくびれた部分に先芯の後端部が来ることを確認。小指側面が緩和クッションに触れる場合があるが、圧迫感がなければ問題ない。

足をかかと側一杯に戻して靴紐を締め、親指のくびれた部分に先芯の後端部が来ることを確認。小指側面が緩和クッションに触れる場合があるが、圧迫感がなければ問題ない。

足の一番広い部分と、靴の一番広い部分が合っていることを確認。この部分が合わないと、足に圧迫感があったり、靴の中で足が前後に動きやすくなる。

足の一番広い部分と、靴の一番広い部分が合っていることを確認。この部分が合わないと、足に圧迫感があったり、靴の中で足が前後に動きやすくなる。

歩いてみて図の◯部分に強い圧迫感がないことを確認する。

歩いてみて図の◯部分に強い圧迫感がないことを確認する。

機能
鋼製プロテクトウズ5 : 小指まで守れる鋼製先芯。アルファベットは先芯性能を表示。
発泡ポリウレタン2層底 : 耐滑性、耐摩耗性、クッション性に優れたソール。
耐滑底+スリップサイン : 油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。靴底に目視でわかる3ヶ所のサイン付き。
静電靴 : 靴底から静電気を逃し、スパークを防止。
かかと衝撃吸収 : クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減する。

開発秘話

 

作業現場での台車の踏付けによる、足の小指の障害事故は少なくありません。
ミドリ安全は小指も保護できる業界初の先芯「プロテクトウズ5」を開発。安全の基準を超えたイノベーションテクノロジーです。

 

静電安全靴 プロテクトウズ5 PCF210 静電:関連画像

足にすぐ馴染み、今まで使用していたシューズに比べ、痛みもなく、快適です。屈んでの作業も楽になりました。

静電安全靴 プロテクトウズ5 PCF210 静電:関連画像

台車を頻繁に使用する現場ですが、小さな事故も減り、安心して、作業できるようになりました。

静電安全靴 プロテクトウズ5 PCF210 静電:関連画像

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
23.5
4979058961471
1足
1個
24.5
4979058961495
1足
1個
25.5
4979058961518
1足
1個
26
4979058961525
1足
1個
26.5
4979058961532
1足
1個
27
4979058961549
1足
1個
27.5
4979058961556
1足
1個
28
4979058961563
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,848
( 14,133 )
1日目
13,065
( 14,372 )
1日目
12,516
( 13,768 )
1日目
12,665
( 13,932 )
1日目
12,516
( 13,768 )
13日目
12,849
( 14,134 )
1日目
12,848
( 14,133 )
1日目
12,849
( 14,134 )
1日目

詳細情報

基本情報

JIS規格合格の静電安全靴。
【特長】
・衝撃から小指を守るウイング(小指保護部)が付いた独自形状の先芯を採用。
・靴の交換時期をわかりやすくするために、靴底の特に減りやすい3カ所にスリップサインを設けた。
・靴底から静電気を逃し、スパークを防止。
【用途】
・台車などを扱う職場。
・静電気によるスパーク発生を防止すべき現場に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電安全靴 プロテクトウズ5 PCF210のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QJISとJSAAの違いはなんですか?
A
先芯が入った安全靴には「JIS《日本工業規格》」と「JSAA(公益社団法人日本保安用品協会)」が定める二つの規格があります。それぞれ安全性と耐久性を測る試験をし、一般的にJIS合格品を「安全靴」、JSAA認定品を「プロテクティブスニーカー」と呼んでいます。JIS合格品とJSAA認定品との大きな違いは使用できる素材と耐久性です。甲被に人工皮革やビニルレザークロスなどを使用できるJSAA認定品と比べ、JIS合格品は革製または総ゴム製(安全長靴など)に限られるため、素材の耐久性が高く、また表底のはくり抵抗などでより厳しい基準をクリアしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電安全靴 プロテクトウズ5 PCF210
静電中編靴
静電長編靴
2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7511黒静電靴/7511白静電靴
静電安全靴 RT940
静電ウレタン2層耐滑軽量安全靴 7522 黒 静電靴
メーカーミドリ安全エンゼルエンゼルシモンミドリ安全シモン
通常価格12,516-6,8988,1877,250 -15,136 -8,092 -
通常出荷日1日目〜2日目2日目在庫品1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状短靴編上靴長編上靴短靴半長靴-
耐油性なしなしなしありなしあり
静電気帯電防止機能ありありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング