17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3210 eco ブラック

エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3210 eco ブラック

通常単価(税別)
14,09214,178特別価格
税込単価
15,50115,596特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

クロムフリーの「エコレザー」使用のエコマークを取得した安全靴。【特長】・燃やしても6価クロムが発生しな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 製法
    I式
  • 色詳細
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm)
    23.5~28.0
  • 規格
    JIS T8101革製S種E・F合格、T8103 ED-P/C2合格、エコマーク認定品(エコマーク認定番号:09 143 007)
  • 甲被材質
    牛クロムフリー革(ソフト型押)
  • 重量 (g)
    820g
  • 特長
    足先への圧迫を抑える幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性をもっています。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減しています。また、環境への負担が少なく環境保全に役立つと認められた靴です。
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫性荷重
    10kN±0.1
  • 販売単位
    1足
  • 先芯材質
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様
    PEカップインソール
  • 靴底材質
    発泡ポリウレタン2層底
  • 内容量
    1足
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

静電安全靴の特長

静電安全靴の外観

静電安全靴の外観

素材・材質 : 先芯 : ワイド樹脂、甲被 : 牛クロム革(ソフト型押)、中敷 : PEカップインソール、靴底 : 発泡ポリウレタン2層底
重量・容量
標準重量 : 820g / 足 ※両足での重さです

  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としています。

色 : ブラック
特長

  • ※ スリップサイン搭載。

静電安全靴の機能

ワイド樹脂先芯
幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。
発泡ポリウレタン2層底
耐滑性、耐摩耗性、クッション性に優れたソール。
耐滑底+スリップサイン
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴。靴底に目視でわかる3ヶ所のサイン付き。
エコマーク
環境への負担がすくなく環境保全に役立つと認められた靴。
静電気靴
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止
かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減する。
男女兼用
小さいサイズから大きいサイズまで用意してある。

静電安全靴の商品詳細

地球環境に配慮した製品をお届けしたい。
その結果約10年前に生まれたのが、燃やしても有害物質を発生しないクロムフリーレザーや、リサイクル繊維による人工皮革などを使用して開発された「エコスペック」。
2009年エコレザー使用の「エコスペック」は業界初のエコマークを取得、翌年にはリサイクル人工皮革使用の製品もエコマークを取得した。
ミドリ安全はますます地球と働くひとの環境を快適にしていく。

クロムフリーレザー使用部分

クロムフリーレザー使用部分
エコレザーとは重金属、ホルムアルデヒド、発癌性塗料など革に関する有害物質などの基準値を満たし環境への影響が少ないと認められた革材料。
ミドリ安全が開発した「クロムフリーレザー」は、植物から抽出したタンニンを主成分とするなめし剤を使用しているため、燃やしても有害な6価クロムを発生しない。
甲被はもちろん、すべての部品に焼却しても安心な材料を使用しているため、安全に焼却処理や熱エネルギー回収が行える。

PEカップインソール 3Dフットベッド

PEカップインソール
優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持った新素材PEを採用。かかと部分は通常の2倍の厚み。
アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えている。
3Dフットベッド
足裏に合わせ立体的に成形した靴底。これにより部分的に力が集中せず、足裏全体へ効果的に力を分散させる。お椀形になったかかと部分は、納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなる

つまずき防止

つまずき防止
つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部が無い設計でつまずきを予防。

ダンパー構造

ダンパー構造
エグリ形状になったかかと部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減。

どんなタイプの足型の方も素足感覚で履いていただけるよう、内振り靴型とワイド先芯の採用により、指先への圧迫を最小限に抑えている。

どんなタイプの足型の方も素足感覚で履いていただけるよう、内振り靴型とワイド先芯の採用により、指先への圧迫を最小限に抑えている。

足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っている。当社鋼製先芯に比べ、40g / 足軽量、4mm幅広。

足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っている。当社鋼製先芯に比べ、40g / 足軽量、4mm幅広。

開発秘話

 

地球環境に配慮した製品をお届けしたい。
その結果約15年前に、燃やしても有害物質を発生しないクロムフリーレザーを使用して開発されました。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
23.5
4979058892768
1足
1個
24
4979058892775
1足
1個
24.5
4979058892782
1足
1個
26
4979058892812
1足
1個
26.5
4979058892829
1足
1個
27.5
4979058892843
1足
1個
28
4979058892850
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,17713,694
( 15,063 )
1日目
14,17813,695
( 15,065 )
1日目
14,17713,694
( 15,063 )
1日目
14,17813,695
( 15,065 )
1日目
14,17813,695
( 15,065 )
1日目
14,092
( 15,501 )
1日目
14,17813,695
( 15,065 )
1日目

詳細情報

基本情報

クロムフリーの「エコレザー」使用のエコマークを取得した安全靴。
【特長】
・燃やしても6価クロムが発生しないクロムフリーの「エコレザー」を使用。
・すべての部品に焼却しても安心な材料を使用しているため、安全に焼却処理や熱エネルギー回収が行える。
・足裏に合わせ立体的に成形した靴底。
・優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持った新素材PEを採用。
・かかと部分は通常の2倍の厚み。
【用途】
・地球環境に配慮したグリーン調達を進める企業に。
・静電気によるスパーク発生を防止すべき現場に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3210 eco ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコマーク認定 静電安全靴 エコスペック ESG3210 eco ブラック
エコマーク認定・静電高機能安全靴
静電安全靴 半長靴 ECO44 黒
安全靴 短靴 ECO11 黒
静電中編靴
静電長編靴
メーカーミドリ安全ミドリ安全シモンシモンエンゼルエンゼル
通常価格14,092-13,642 -13,97011,043 -6,8988,187
通常出荷日1日目1日目5日目5日目2日目2日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状短靴短靴半長靴短靴編上靴長編上靴
耐油性なしなしありありなしなし
静電気帯電防止機能ありありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング