17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴(短靴) WK300L

安全靴(短靴) WK300L

通常単価(税別)
12,19212,415特別価格
税込単価
13,41113,657特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ゴミが詰まりにくいフラットソール安全靴。【特長】・フラットソール安全靴 ハイ・ベルデウォーキング。・樹...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも無し
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 製法
    I式
  • 色詳細
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm)
    23.5~28.0
  • 規格
    JIS T8101革製L種E合格
  • 甲被材質
    牛クロム革(銀付)
  • 重量 (g)
    740g
  • 特長
    フラットソール安全靴 ハイ・ベルデウォーキング。樹脂製の軽い先芯を使用しています。クッション性に優れ小石や砂を施設内に持ち込みにくいフラットソールです。
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫性荷重
    4.5kN±0.04
  • 販売単位
    1足
  • 先芯材質
    樹脂
  • 中敷仕様
    半敷
  • 靴底材質
    発泡ポリウレタン2層底
  • 内容量
    1足
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

工場内に小石や砂を持ち込まないフラットソールを使用した安全靴

安全靴の外観

素材・材質

先芯 : 樹脂
甲被 : 牛クロム革(銀付)
中敷 : 半敷
靴底 : 発泡ポリウレタン2層底

サイズ・寸法

23.5~28.0(EEE)

重量・容量

標準重量 : 740g / 足

  • ※ 両足での重さ
  • ※ 標準重量は、26.0cmを基準としている。

製法

I式

規格

JIS T8101 革製L種 E合格

ブラック

安全靴の機能性

樹脂先端

樹脂先端

樹脂製の軽い先芯を使用。アルファベットは先芯性能を表示。

発泡ボリウレタン2層底(FLAT)

発泡ポリウレタン2層底(FLAT)

クッション性に優れ小石や砂を施設内に持ち込みにくいフラットソール。

かかと衝撃吸収

かかと衝撃吸収

クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
23.5
4979058116789
1足
1個
24.5
4979058116802
1足
1個
25
4979058116819
1足
1個
25.5
4979058116826
1足
1個
26
4979058116833
1足
1個
26.5
4979058116840
1足
1個
27
4979058116857
1足
1個
27.5
4979058116864
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,41511,848
( 13,033 )
1日目
12,41511,848
( 13,033 )
1日目
12,19211,636
( 12,800 )
1日目
12,41511,848
( 13,033 )
1日目
12,19211,636
( 12,800 )
1日目
12,41511,848
( 13,033 )
1日目
12,24111,636
( 12,800 )
1日目
12,19211,636
( 12,800 )
1日目

詳細情報

基本情報

ゴミが詰まりにくいフラットソール安全靴。
【特長】
・フラットソール安全靴 ハイ・ベルデウォーキング。
・樹脂製の軽い先芯を使用。
・クッション性に優れ小石や砂を施設内に持ち込みにくいフラットソール。
・衝撃吸収性に優れたミッドソールと耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造。
【用途】
・工場内に小石や砂を持ち込まない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全靴(短靴) WK300Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全靴(短靴) WK300L
安全靴(短靴) WK310L
安全短靴
安全靴 安全短靴スリッポン
安全靴 安全短靴サンダル
安全靴 短靴 V251N
メーカーミドリ安全ミドリ安全トラスコ中山エンゼルエンゼルミドリ安全
通常価格12,192-10,627 -5,8135,765 -6,043 -8,448
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目2日目〜9日目1日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状短靴短靴短靴短靴短靴短靴
耐油性なしなしなしなしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング