17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴 G3690(ひもタイプ) 静電 ブラック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

安全靴 G3690(ひもタイプ) 静電 ブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1204051206

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

3Dフットベッドソールが生み出したファーストクラスの履き心地、静電JIS規格合格の静電安全靴。
【特長】
・足裏形状でフィットする3Dフットベッド。お椀形になったかかと部分は、納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなります。
・高いクッション性の効果が長持ちする素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。
・つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部が無い設計でつまずきを予防します。
・靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止するために開発されました。
・足からの発汗によるムレを素早く解消する2層構造のリアルメッシュを採用。
・エグリ形状になったかかと部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減します。
・足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っています。
・セフティスニーカーの人工皮革部分は100%リサイクル人工皮革を使っています。
・安全靴・作業靴技術指針の高レベルの耐滑性を持つソール。
・靴の交換時期をわかりやすくするために、靴底の特に減りやすい3カ所にスリップサインを設けた。
・内振り靴型とワイド先芯の採用により、指先への圧迫を最小限に抑えた。
・ダンパー構造はエグリ形状になったかかと部分が歩行時に変形し、足への負担を軽減。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
短靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
あり
甲被タイプ
ひも式
カラー
黒系
サイズ(cm)
23.5
先芯
あり
製法
I式
色詳細
ブラック
JANコード
4979058834225

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト