17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴(長編上) V275N マジック ブラック

安全靴(長編上) V275N マジック ブラック

通常単価(税別)
14,673
税込単価
16,140
通常出荷日:5日目~6日目

スタンダードな長編上のゴム底安全靴。【特長】・ベーシックな鋼製先芯を使用。・熱・薬品・水・油に強い、ベ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    長編上靴
  • 耐油性
    あり
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    マジック式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 詳細タイプ
    マジックタイプ
  • 製法
    V式
  • 色詳細
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm)
    23.5~28.0
  • 規格
    JIS T8101 革製S種合格
  • 甲被材質
    牛クロム革(型押)
  • 重量 (g)
    1350g
  • 特長
    熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層底のソール及び、ベーシックな鋼製先芯を使用しています。
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫性荷重
    10kN±0.1
  • 販売単位
    1足
  • 先芯材質
  • 中敷仕様
    半敷
  • 靴底材質
    合成ゴム1層底
  • 内容量
    1足
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品概要

素材・材質

  • 先芯:鋼製
  • 甲被:牛クロム革(型押)
  • 中敷:半敷
  • 靴底:合成ゴム1層底

製品仕様

  • サイズ:23.5~28.0cm(EEE)
  • 色:ブラック
  • 標準高さ:235mm
  • 標準重量:1,350g/足
  • ※ 両足での重さです。
  • ※ 標準重量・高さは、26.0cmを基準としています。
  • 製法:V式製法
  • ※ 未加硫ゴムを挿入し、加熱加圧成型によって底ゴムを加硫成形すると同時にアッパーに圧着させる製法です。
  • JIS T8101 革製S種合格
  • ※ 履口裏には、裾止めテープが付いています。直接肌に触れると肌荒れする恐れがございますので、ズボンを靴の中に入れるなど直接肌に触れぬようご着用ください。

機能

鋼製先芯
ベーシックな鋼製先芯を使用。

ラバー1層底
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
23.5
4979058639196
1足
1個
24
4979058639202
1足
1個
24.5
4979058639219
1足
1個
25
4979058639226
1足
1個
25.5
4979058639233
1足
1個
26
4979058639240
1足
1個
26.5
4979058639257
1足
1個
27
4979058639264
1足
1個
27.5
4979058639271
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,673
( 16,140 )
6日目
14,673
( 16,140 )
6日目
14,673
( 16,140 )
5日目
14,673
( 16,140 )
6日目
14,673
( 16,140 )
6日目
14,673
( 16,140 )
6日目
14,673
( 16,140 )
6日目
14,673
( 16,140 )
6日目
14,673
( 16,140 )
6日目

詳細情報

基本情報

スタンダードな長編上のゴム底安全靴。
【特長】
・ベーシックな鋼製先芯を使用。
・熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。
【用途】
・普通作業はもちろん、幅広い現場に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全靴(長編上) V275N マジック ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全靴(長編上) V275N マジック ブラック
安全靴(長編靴)
安全靴 短靴 V251N
安全靴 中編上 ハイカット V262N
安全長編上 85027
安全長編上 85023
メーカーミドリ安全ユニットミドリ安全ミドリ安全ジーベックジーベック
通常価格14,67314,4138,44810,744 -9,607 -10,309
通常出荷日5日目〜9日目1日目1日目5日目5日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状長編上靴長編上靴短靴中編上げ長編上靴長編上靴
耐油性ありありなしなしありあり
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング