17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全靴 V4009 ブラック

安全靴 V4009 ブラック

通常単価(税別)
13,36314,646
税込単価
14,69916,111
通常出荷日:1日目~6日目

熱場作業用の二種耐熱靴長編上タイプ安全靴。【特長】・ベーシックな鋼製先芯を使用。・熱・薬品・水・油に強...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    長編上靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    マジック式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 製法
    V式
  • 色詳細
    ブラック
  • 詳細サイズ(cm)
    23.5~28.0
  • 規格
    JIS T8101 革製S種合格
  • 甲被材質
    牛クロム革(銀付き裏出し)
  • 詳細説明
    ニ種耐熱靴独立行政法人労働安全衛生総合研究所の「安全靴・作業靴技術指針」の耐熱試験方法により、靴内部の温度が20度の靴を150度の砂の上に置いた状態で靴内部の温度が42度になるまでの時間を測定しています。当社では靴の性能をわかりやすくする為に、30分の以上のものを「一種耐熱靴」、15分以上30分未満のものを「二種耐熱靴」と区別しています。
  • 重量 (g)
    1190g
  • 特長
    高炉前での作業、定盤作業、溶解作業などの為に開発された安全靴です。
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫性荷重
    10kN±0.1
  • 販売単位
    1足
  • 先芯材質
  • 中敷仕様
    半敷
  • 靴底材質
    合成ゴム1層底
  • 内容量
    1足
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品概要

素材・材質

  • 先芯:鋼製
  • 甲被:牛クロム革(銀付き裏出し)
  • 中敷:半敷
  • 靴底:合成ゴム1層底

製品仕様

  • サイズ:23.5~28.0cm(EEE)
  • 色:ブラック
  • 標準高さ:185mm
  • 標準重量:1,190g/足
  • ※ 両足での重さです。
  • ※ 標準重量・高さは、26.0cmを基準としています。
  • 製法:V式製法
  • ※ 未加硫ゴムを挿入し、加熱加圧成型によって底ゴムを加硫成形すると同時にアッパーに圧着させる製法です。
  • JIS T8101革製S種合格
  • 二種耐熱靴

機能

鋼製先芯
ベーシックな鋼製先芯を使用。

ラバー1層底
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。

耐熱底
熱場や塗装工事現場などでの作業に適した靴内に熱が伝わりにくい靴底。

開発秘話

 

安全靴に求められる性能は作業内容によって様々、そして特殊性能であっても必要とされる現場では基本性能です。
この商品は熱場作業の為に開発されました。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

内容量

最小発注数量
23.5
4979058012197
1足
1個
24
4979058971074
1足
1個
24.5
4979058971081
1足
1個
25
4979058971098
1足
1個
25.5
4979058971104
1足
1個
26
4979058971111
1足
1個
26.5
4979058971128
1足
1個
27
4979058971135
1足
1個
27.5
4979058971142
1足
1個
28
4979058971159
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,646
( 16,111 )
6日目
14,646
( 16,111 )
6日目
14,646
( 16,111 )
6日目
13,828
( 15,211 )
1日目
14,646
( 16,111 )
6日目
14,646
( 16,111 )
6日目
14,646
( 16,111 )
1日目
13,363
( 14,699 )
1日目
13,828
( 15,211 )
1日目
14,646
( 16,111 )
6日目

詳細情報

基本情報

熱場作業用の二種耐熱靴長編上タイプ安全靴。
【特長】
・ベーシックな鋼製先芯を使用。
・熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。
・靴内に熱が伝わりにくい耐熱底。
【用途】
・高炉前での作業、定盤作業、溶解作業などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安全靴 V4009 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全靴 V4009 ブラック
安全靴 短靴 V251N
静電安全靴 短靴 V251N
安全靴 半長靴 V2400N
安全靴 中編上 ハイカット V262N
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格13,363-8,1808,92113,203 -9,766 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状長編上靴短靴短靴半長靴中編上げ
耐油性なしなしなしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしありなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング