17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カメラコントローラー L-850-2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カメラコントローラー L-850-2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

L-850

2018年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・L-850 に接続することでカメラの詳細設定が可能
・PC を使用せずモニター上で設定が行えます

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他光学機器
倍率(倍)
46.5
ライト有無
スケール有無
詳細タイプ
HDMI出力カメラ
電源(V)
DC12
視野(mm)
54.5×30.5~11.1~6.2
セット内容
-
JANコード
-
質量(g)
228(付属品含まず)
付属品
ACアダプター/HDMIケーブル/エクステンションリングL-818
詳細説明
フルHDカメラ(HDMI接続)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト