17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メガパワー 変性シリコン樹脂タイプ MULTI-110

メガパワー 変性シリコン樹脂タイプ【20個入り】

通常単価(税別)
23,268
税込単価
25,595
通常出荷日:4日目

【特長】・建築用接着剤メガパワー 「ピタッと止まってズレ落ちない!!」

型番:

MULTI-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

製品仕様

型番商品種類耐熱性硬化時間
MULTI-110建築・内装用補修剤アイボリー-40~90℃24時間~48時間

MULTI-110の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
アイボリー
耐熱性(℃)
-40~90
硬化時間
24時間~48時間
容量
70ml
入数
20本
初期保持力
約50kgf/m2
備考
アイボリー色ペースト状

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MULTI-110
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,268
( 25,595 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築用接着剤メガパワー 「ピタッと止まってズレ落ちない!!」

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メガパワー 変性シリコン樹脂タイプの型番MULTI-110のページです。 型番MULTI-110に関する仕様情報を記載しております。
メガパワー 変性シリコン樹脂タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガパワー 変性シリコン樹脂タイプ
速乾タイプ生セメント
タイルの接着材 速乾タイプ
キズ消しクレヨン3P
繊維壁 若椛
かんたん補修シリーズ「復元用」
メーカー山王工業家庭化学家庭化学高森コーキ家庭化学家庭化学
通常価格23,2689356516982,033 -789
通常出荷日4日目3日目9日目3日目2日目9日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤簡易補修剤建築・内装用補修剤簡易補修剤
アイボリーグレーグレーその他その他グレー
耐熱性(℃)-40~90-----
硬化時間24時間~48時間-----
容量70ml-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト