17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BiRAL VG-HT 防錆潤滑高温用液体グリース

通常単価(税別)
4,94037,051
税込単価
5,43440,756
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・長期の潤滑と防錆が同時に解決ひと吹きで270℃に耐える極圧耐熱グリースの均一な皮膜を作る。【...

詳細を確認
  • 耐水性
  • 耐熱性
  • 耐食性
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

VG-HTの特性

増ちょう剤非石鹸ペース
ちょう度340
滴点(ASTM D 2255-64T)なし
銅片腐食テスト100℃、144hsネガティブ
4球テスト(ミーンヘルツロード)72
絶縁性(NEM)50KΩ

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 優れた潤滑剤でも寿命があります。給油期間は使用条件に応じて決めて下さい。
  • ビラルVG・HTは粘着性が強いので、トルクの小さい可動部には使用できません。その場合にはビラルT&Dをご使用下さい。
  • 換気装置のない室内での多量使用は避けて下さい。
  • 連続給油機等で多量に使用するときには5L入缶があります。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 容量

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

種類

容量

内容量

最小発注数量
-
5L容器
1本(5L)
1個
スプレー
500mL
1本(500ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,051
( 40,756 )
10日目
4,940
( 5,434 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・長期の潤滑と防錆が同時に解決ひと吹きで270℃に耐える極圧耐熱グリースの均一な皮膜を作る。
【用途】
・各種のチェーン、コンベヤチェーン、スラットコンベヤ、ギヤ、ベアリング、カムローラー、調整ねじ、多軸ユニット、バネ、ホースのワンタッチ継手、電動チェーンブロック、ホイストのワイヤー、鋼心ワイヤー、コック、バルブのグランド部とスピンドルねじ、ヒンジ、ピン継手、スプライン継手。
・各種金型の潤滑と防錆。
・輸出用機械の部品主要部の防錆と潤滑、船舶用機器など。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BiRAL VG-HT 防錆潤滑高温用液体グリースのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BiRAL VG-HT 防錆潤滑高温用液体グリース
BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース
コネクタ用防湿グリース
L700グリース(医療・医薬・食品機械用グリース)
高粘着消音グリース
生分解性グリーススプレー JIP821
メーカースガイケミースガイケミーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)THKイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格4,940-4,9611,0382,051 -2,170 -1,020
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目3日目1日目
耐水性×××
耐熱性×××
耐食性××
耐アルカリ性××××××
耐寒性××××××
よく一緒に購入される商品

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング