17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BiRAL T&D 高濃度潤滑油添加剤

通常単価(税別)
5,06931,700
税込単価
5,57634,870
通常出荷日:3日目~11日目

【特長】・摺動面の摩耗を防ぎ、焼付きを防止する高濃度潤滑油。・精度が要求される機械装置、治具、工具の摺...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

T&Dの特性

色相ユニオン1
粘度(エングラー)50℃:2.6
100℃:1.3
粘度指数95
比重(20℃)0.890
引火点(COC)210℃
流動点-37℃

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

種類

容量

内容量

最小発注数量
オイル
5L容器
1本(5L)
1個
スプレー
500mL
1本(500ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,700
( 34,870 )
11日目
5,069
( 5,576 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摺動面の摩耗を防ぎ、焼付きを防止する高濃度潤滑油。
・精度が要求される機械装置、治具、工具の摺動面の潤滑に。
・ビラルT&D/Sprayの1缶が想像もつかない効果をもたらす。
【用途】
・工作機械、各種専用機械、プレス等のガイド面、摺動面など。
・プラスチック射出成形金型、ゴム成形金型のピンとブッシュ。
・計測器など小型精密機器の各種潤滑部。
・油圧機器、空気機械、エンジン等の組立など。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BiRAL T&D 高濃度潤滑油添加剤のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
工作機械のテーパに付着させて使用
4
満足度:4.0
マシニングセンタのテーパに付着させて使用しています。特に気になった点もなく想定通りに利用できています。しかし、値段が高く...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BiRAL T&D 高濃度潤滑油添加剤
シリコーン潤滑剤
モリコート(R)L-8030潤滑剤(乾性被膜潤滑剤)
浸透潤滑剤 ML-11
スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)
潤滑防錆剤 スリールーセン
メーカースガイケミーコニシデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルヘンケル呉工業スリーボンド
通常価格5,069-90337,9316647431,438 -
通常出荷日3日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
特性極圧性速乾性乾燥被膜浸透性持続性浸透性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング