17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツイン蛍光灯 定格ランプ電力 96W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ツイン蛍光灯 定格ランプ電力 96W

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FPR96EXDA

2020年04月に販売終了となりました。

弊社での取り扱いを終了しました。代品はございません。

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させたツイン蛍光灯。
【特長】
・コンパクト設計で輝度が高い。
・片口金構造のため器具内配線が容易。
・長寿命約20,000時間。
【用途】
・百貨店、スーパー、レストランなどの店舗におすすめ。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
直管型蛍光ランプ
種別
96形
定格ランプ電力(W)
96
全光束(lm)
8100
長さ(mm)
860
光色
クール色
寸法(mm)
ガラス管径:22
口金
GY10q-8
ランプ電流(A)
0.82
色温度(K)
6700
定格寿命(h)
7500
重量(g)
368

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト