メカニカル部品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ケニス 簡易・クリーンブース KB・KCBシリーズ |
|
日本エアーテック SS-クリーンブース |
|
ホーザン クリーンブース CL-901(移動・伸縮タイプ) |
ホコリや塵、異物などを極力排除し、一定の清浄度を保った空間、及びそれを保つための装置です。

| フレーム | グリーンフレーム・ グリーンフレームLスロット・ グリーンフレームF50 |
|---|---|
| コネクタ | マルチコネクタアウター型・ マルチコネクタインナー型・ ポイントコネクタ |
| クリーンファン | クリーンファン ユニット10m2 |
ホコリや塵、異物などを極力排除し、一定の清浄度を保った空間、及びそれを保つための装置です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~

アズワン
安全ロングブーツ
0通常価格(税別):19,276円~

SUS(エスユーエス)
クリーンファンユニット SFAシリーズ
0通常価格(税別):84,878円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端テーパー型)
4.7通常価格(税別):1,097円

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
4.5通常価格(税別):389円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

ミドリ安全
ミドリ安全 クリーン 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ハーフ ホワイト
0通常価格(税別):17,471円~