17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

簡易クリーンベンチ

通常単価(税別)
90,830
税込単価
99,913
通常出荷日:10日目

【特長】・パネルは含まれていません。・外寸法890×543×865(mm)。

型番:

GFM-E00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

簡易クリーンベンチ 外形図

製品仕様

部品構成

フレームグリーンフレーム
コネクタマルチコネクタアウター型・
ポイントコネクタ・
スタンドコネクタ
クリーンファンクリーンファン
ユニット3m2

GFM-E00の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンベンチ
外寸法(mm)
890×543×865

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
GFM-E00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,830
( 99,913 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】・パネルは含まれていません。・外寸法890×543×865(mm)。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易クリーンベンチの型番GFM-E00のページです。 型番GFM-E00に関する仕様情報を記載しております。
簡易クリーンベンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易クリーンベンチ
クリーンブース2000×1500×2200
薬粉捕集ミニドラフト 300×100×260mm
簡易型フード
卓上クリーンブース Cシリーズ
BRPSS ボールローラ(プランジャタイプ)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)アズワンアズワンケニス鍋屋バイテック
通常価格90,830237,40261,75438,000123,000 -1,016 -
通常出荷日10日目10日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプクリーンベンチクリーンベンチ----
外寸法(mm)890×543×8652000×1500×2200----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンブースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト