ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水LEDトーチ&ランタン

通常単価(税別)
2,458
税込単価
2,704
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

トーチライトとランタンの2Way仕様LEDライト。【特長】・タッチセンサーでトーチライトとランタンが瞬...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    ストラップタイプ
  • 特殊用途
    防水
  • 電源
    乾電池単3
  • 全光束 (lm)
    60
  • 照度
    約10cm→6480ルクス、約50cm→3407ルクス、約100cm→87ルクス、約200cm→20ルクス
  • サイズ (mm)
    幅105×高さ27×奥行37.5
  • 電池本数 (本)
    1
  • 消費電流 (mA)
    580
  • 仕様
    JIS/IEC保護等級:IPX6(耐水型) あらゆる方向からの強力なジェット噴水流による有害な影響がない保護レベル、トーチライトとランタンの2 way
  • 連続使用時間
    トーチライト使用→約4.5時間、ランタン使用→約6時間
  • JANコード
    4971275782396
  • メーカー商品名
    LED-YTL101-S
  • 付属品
    ストラップ
  • 使用光源
    トーチライト用→白色系LED1個(LED交換不可)、ランタン用→白色系LED2個(LED交換不可)
  • 照射距離 (m)
    約13m
  • 質量 (g)
    約74(電池別)

型番:

LED-YTL101-S-078239
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

LED-YTL101-S-078239の外観

LED-YTL101-S-078239の外観

LED-YTL101-S-078239のトーチライト使用例

LED-YTL101-S-078239のトーチライト使用例

LED-YTL101-S-078239のランタン使用例

LED-YTL101-S-078239のランタン使用例

  • 電源:単3形乾電池1本(別売)
  • 光源:白色系LED1個/トーチライト用(LED交換不可)、白色系LED2個/ランタン用(LED交換不可)
  • 消費電流:約580mA
  • 連続使用時間:約4.5時間/トーチライト使用の場合、約6時間/ランタン使用の場合 ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
  • 光束:約60lm ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい乾電池で実測した数値
  • 照度:200cm/20lx、100cm/87lx、50cm/340lx、10cm/6,480lx
  • JIS/IEC保護等級:IPX6(耐水性)あらゆる方向からの強力なジェット噴水流による有害な影響がない保護レベル
  • 本体質量:約74g(電池別)
  • 外形寸法(約):幅105×高さ27×奥行き37.5mm

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
競合他社の製品と同等スペック以上低価格を目指して日々努力しております。

LED-YTL101-S-078239の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ストラップタイプ
特殊用途
防水
電源
乾電池単3
全光束(lm)
60
照度
約10cm→6480ルクス、約50cm→3407ルクス、約100cm→87ルクス、約200cm→20ルクス
サイズ(mm)
幅105×高さ27×奥行37.5
電池本数(本)
1
消費電流(mA)
580
仕様
JIS/IEC保護等級:IPX6(耐水型) あらゆる方向からの強力なジェット噴水流による有害な影響がない保護レベル、トーチライトとランタンの2 way
連続使用時間
トーチライト使用→約4.5時間、ランタン使用→約6時間
JANコード
4971275782396
メーカー商品名
LED-YTL101-S
付属品
ストラップ
使用光源
トーチライト用→白色系LED1個(LED交換不可)、ランタン用→白色系LED2個(LED交換不可)
照射距離(m)
約13m
質量(g)
約74(電池別)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
LED-YTL101-S-078239
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,458
( 2,704 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

トーチライトとランタンの2Way仕様LEDライト。
【特長】
・タッチセンサーでトーチライトとランタンが瞬時に切り替わる。
・本体丸洗いOKのIPX6の防水仕様。
・携帯ストラップ付きで、照射距離は約13m。
【用途】
・広範囲を明るく照らしたいときや、暗い場所での作業・アウトレジャーや夜釣りに最適。
・業務用(工事現場)や、夜間のウォーキング、非常灯、常備灯に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防水LEDトーチ&ランタンの型番LED-YTL101-S-078239のページです。 型番LED-YTL101-S-078239に関する仕様情報を記載しております。
防水LEDトーチ&ランタンのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q電池は何を使用しますか。
A
単3形乾電池1本(別売)となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水LEDトーチ&ランタン
Mini LEDライト LED-YK3
LEDライト防水型
3ウェイLEDランタン
防水・ダイビングライト ニモ 4300 キセノン球
防水・ダイビングライト ニモ 2400 キセノン球
メーカーオーム電機(ライト)オーム電機(ライト)トラスコ中山トラスコ中山ペリカンペリカン
通常価格2,4588525,8885,7146,3884,098
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目4日目1日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型キセノン型キセノン型
種類ストラップタイプキーホルダタイプハンディタイプランタンハンディタイプキーホルダタイプ
特殊用途防水防滴防水防滴防水防水
電源乾電池単3乾電池単4乾電池単3乾電池単2乾電池単2乾電池単3
全光束(lm)608----
よく一緒に購入される商品

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト