17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 uvex unidur 6643

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐切創手袋 uvex unidur 6643

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

60314-L

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特性】
・特許取得済みのTwinFlex technology・革新的なコーティング
・極めて高レベルの耐切創性(カットレベル3)・uvex climazoneが抜群の装着感、優れた指触感性を実現。
・シリコン無含有インプリント試験合格・Oeko-Tex Standard100認証取得
【用途】
・自動車、エンジニアリング、航空宇宙、金属業界、メンテナンス、組立、輸送、建設、石油、天然ガス
【仕様】
・EN388規格機械的強度:4.3.4.2
・構造:オーバーロック、掌、指部分にNBRコーティング
・適応作業:油脂の付着したものを扱う作業
・DMFなどの溶剤、触媒を含まない人体に安全なコーティング素材を使用

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
商品タイプ
その他
仕様
背抜き
サイズ
L
ゲージ
15
全長(mm)
270
サイズ詳細
9(L)
色
メランジグレー/黒
繊維部分材質
Dyneema®、繊維、ガラス、ポリアミド、エラスティン
コーティング部材質
NBR(ニトリルゴム)
構造
オーバーロック、掌、指部分にNBRコーティング
用途
自動車、エンジニアリング、航空宇宙、金属業界、メンテナンス、組立、輸送、建設、石油、天然ガス

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト