17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 uvex C500 wet

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐切創手袋 uvex C500 wet

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

60492-L

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特性】
・特許取得済みのTwinFlex technology・革新的なコーティング
・極めて高いレベルの耐切創性(カットレベル5)・uvex climazonが最大の快適さ、傑出した感触性を実現
・高い耐磨耗性、高い柔軟性、シリコン無含有インプリント試験合格・Oeko-Tex Standard100認証取得
・foam/wet/wet plus/sleeveの各モデルはすべてEN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
【用途】
・金属業界、自動車業界、輸送関連作業、組立作業、ガラス業界、メンテナンス、修理・運送/物流・醸造/飲料業界・製紙業界・建設
【仕様】
・EN388規格機械的強度:4.5.4.2
・構造:掌と指先部分にコーティング、編成手袋
・適応作業:耐水/耐油
・DMFなどの溶剤、触媒を含まない人体に安全なコーティング素材を使用

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
商品タイプ
その他
仕様
背抜き
サイズ
L
ゲージ
15
全長(mm)
270
サイズ詳細
9(L)
色
ライムグリーン/アンスラサイト
繊維部分材質
竹レーヨン、Dyneema®、ガラス、ポリアミド
コーティング部材質
高性能エラストマー(HPE)、ウェット
構造
掌と指先部分にコーティング、編成手袋
用途
金属業界、自動車業界、輸送関連作業、組立作業、ガラス業界、メンテナンス、修理運送、物流醸造、飲料業界製紙業界建設

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト