17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

精密作業用手袋 uvex phynomic wet plus 60061-M

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

精密作業用手袋 uvex phynomic wet plus

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

60061-M

2021年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特性】
・用途の広い汎用手袋で、屋内外での中程度の労働作業に適しています。撥水性に優れたアクアポリマー・フォームがコーティングされており、油など、液体が付着したものを扱う作業に最適です。
・傑出した指先触感性、最適なドライグリップ性能、高度な通気性
【用途】
・精密加工、組立作業、食品業界
【仕様】
・EN388規格機械的強度:4.1.3.1
・構造:手の甲に部分コーティング、オーバーロック
・適応作業:水、油など、液体が付着した部品を扱う作業
・DMFなどの溶剤、触媒を含まない人体に安全なコーティング素材を使用

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
その他
仕様
手の平コート
サイズ
M
ゲージ
15
全長(mm)
220~270
サイズ詳細
8(M)
色
青/アンスラサイト
繊維部分材質
ポリアミド、エラスティン
コーティング部材質
アクアポリマー フォーム コーティング
構造
手の甲に部分コーティング、オーバーロック
用途
精密加工、組立作業、食品業界

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト