ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アーステック ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー スプレータイプ |
|
スズキ機工 ベルハンマー 超極圧潤滑剤 H1ベルハンマー 原液1L |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
ミスミ ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み |
LUBROID メタルコンディショナー 製品性状・性能
| メタルコンディショナー: | LUBROID ルブロイド | ||
| 品番: | LE-1000 V200 | ||
| ISO 粘度グレード: | VG200 相当 | ||
| タイプ: | 高粘度タイプ | ||
| 特長: | 塩素フリー・ハロゲンフリー・固体潤滑不使用 | ||
| 分析・試験内容 | 試験法 | 単位・条件 | 独自開発PAO+鉱物油ベース |
| 動粘度40℃ | JIS K2283 | mm2/s | 195.0 |
| 動粘度100℃ | JIS K2283 | mm2/s | 24.3 |
| 粘度指数 VI | JIS K2283 | 154 | |
| 密度 | JIS K2249 | g/cm3 | 1.111 |
| 引火点 | JIS K2265 | ℃ | 222 |
| 流動点 | JIS K2269 | ℃ | -22.5 |
| 全酸価 | JIS K2501 | mgKOH/g | 0.55 |
| アニリン点 | JIS K2256 | ℃ | 100.7 |
| 摩擦係数μ | 曽田振り子試験 | 0.088 | |
| シェル四球試験 | ASTM D2596 | N | 1,961 |
| 曽田式四球試験耐荷重値 | JIS K2519(kg/cm2) | 200rpm | 20.0 |
| 750rpm | 20.0 | ||
| 銅板腐食試験 | JIS K2513 | 1a | |
| 臭気(匂い) | 無臭タイプ | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
61,000円 ( 67,100円 ) | 3日目 |
7,000円 ( 7,700円 ) | 3日目 |
メタルコンディショナーLUBROID(ルブロイド)は、従来の発想では実現不可能とされた塩素フリーかつ超極圧性能と低摩擦係数を実現した超極圧潤滑剤です。
高負荷を課せられる金属加工(切削加工、塑性加工)、そして高精度、高速、高荷重で金属摺動が繰り返される設備機械の潤滑を始め、自動車やバイクのメンテナンスから各種工業機器に至るまで、タフオイルとロングライフ省エネオイルの二極性を両立します。
【特長】
・超極圧性を有し高負荷、高荷重、高温多湿、極低温における苛酷な環境下でも超潤滑を維持し、金属摺動面の摩耗、カジリ、焼き付き、腐食を強力に防止します
・摩擦係数が低く摩擦による騒音、振動、発熱、電力消費を抑え、エネルギーロスを低減します
・生産性、加工精度の向上、潤滑トラブルの防止と緊急時の潤滑レスキューに役立ちます
・非常用発電機など、長期間停止状態になるエンジンや潤滑機器のドライスタート、コールドスタートから確実に摺動面を保護し、潤滑油に海水や雨水が混入しても緊急始動と安定運転が可能です
・PRTR法、PFOS規制、REACH規則といった環境負荷物質管理基準を遵守しています
・塩素フリーで、ハロゲン物質、重金属、固体成分、PTFEなどは含まれておりません
・パッキンやシール材などゴム、樹脂部材への悪影響(膨潤、硬化などの変質)がありません
・稼動時、加工時、保管時、充填時の泡立ちを抑えています


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
浸透潤滑防錆油 PN55
4.6通常価格(税別):638円

山一化学
ルーバBN
4通常価格(税別):10,290円~

スズキ機工
LSベルハンマースプレー
4.5通常価格(税別):3,416円

住鉱潤滑剤
スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)
5通常価格(税別):2,760円

アーステック
ルブロイド 超極圧潤滑剤 メタルコンディショナー スプレータイプ
5通常価格(税別):4,800円

トラスコ中山
タービンオイル TO-TA-N
4.5通常価格(税別):1,347円

スズキ機工
超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールドスプレー
0通常価格(税別):2,577円~

R-GOT
BASARA ねじ神様
5通常価格(税別):3,492円

呉工業
スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)
4.7通常価格(税別):743円