ツール用品技術窓口
【特長】・吊上げ・吊下げ・引張り・反転等あらゆる作業ができる万能型。・ツイストカム方式による締め付け度...
詳細を確認
寸法図

使用例1

使用例2
| 品番 | 容量(ton) | クランプ範囲 | L | L2 | H | H1 | H2 | D1 | D2 | T1 | T2 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC0.5N | 0.5 | 0~25 | 145.5 | 89 | 119 | 68.5 | 30 | 27 | 27 | 46 | 15 | 2.0 |
| SDC1N | 1 | 0~40 | 199 | 121 | 157 | 90 | 45 | 32 | 32 | 50 | 16 | 3.4 |
| SDC1.5WN | 1.5 | 10~50 | 214 | 121 | 164 | 96 | 45 | 36 | 32 | 50 | 18 | 6.0 |
| SDC2N | 2 | 0~40 | 215 | 121 | 168.5 | 96 | 45 | 36 | 32 | 55 | 19 | 4.5 |
| SDC3N | 3 | 0~40 | 236.5 | 136 | 180.5 | 103 | 50 | 45 | 35 | 60 | 20 | 5.9 |
| SDC3WN | 3 | 35~75 | 269.5 | 136 | 190.5 | 113 | 50 | 45 | 35 | 60 | 20 | 7.8 |
| SDC5N | 5 | 0~50 | 270 | 152 | 215 | 123 | 55 | 50 | 37 | 80 | 43 | 13.3 |

注:吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守。
ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。
【特長】
・吊上げ・吊下げ・引張り・反転等あらゆる作業ができる万能型。
・ツイストカム方式による締め付け度を目視確認(確認マークは蓄光塗料)出来る安心・安全構造。
・横吊り使用時にネジが上部に配置されているので締め込み作業が容易。(頭上の梁等への取付時にも作業者側で締め込みが可能。)
・スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。

スーパーツール
クロークランプ

スーパーツール
シャコ万力(バーコ型) メタリックグレー焼付塗装

トラスコ中山
L型エホマクランプ(深型)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
4.8通常価格(税別):1,140円~

SK-11
クイックバークランプ SRC-150~SRC-900
5通常価格(税別):2,407円~

SK-11
Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mm
4.2通常価格(税別):344円~

E-Value
強力Cクランプ KCシリーズ
3通常価格(税別):406円~

SK-11
クラフトクランプ(メッキ仕上)
3通常価格(税別):1,386円~

GISUKE
アルミ合金Cクランプ
4.7通常価格(税別):334円~

トラスコ中山
スプリングクランプ(スチール)
4通常価格(税別):330円~

エスコ
クランプ(プラスチック製)
0通常価格(税別):180円~

TAKAGI
強力型Cクランプ 150mm
0通常価格(税別):1,389円